Termometry kompaktowe
Kompaktowe termometry ze zintegrowanym przetwornikiem przeznaczone do różnych zastosowań
Kompaktowa konstrukcja, szybkość i dokładność pomiarów temperatury pracy w najpopularniejszych gałęziach przemysłu.
Dzięki niskiej cenie, optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni, niezawodnemu działaniu, łatwej obsłudze i prostemu uruchamianiu, termometry kompaktowe spełniają wymagania nowoczesnej technologii pomiarów procesowych. Odporne na wibracje, zintegrowane czujniki cienkowarstwowe gwarantują najwyższe bezpieczeństwo procesu oraz najkrótsze czasy odpowiedzi.
You've viewed 8 of 32 products
Opis portfolio
Dostępne są różne przyłącza procesowe dla popularnych gałęzi przemysłu oraz instalacji higienicznych.
W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:
Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru
Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.
Termopary (TC): zasada pomiaru
Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).
Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.
Korzyści
- Niewielka, kompaktowa obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej
- Niskie koszty
- Wyjątkowo krótkie czasy odpowiedzi
- Wysoka precyzja nawet przy niewielkich długościach penetracji