iTEMP® TMT84
Główkowy przetwornik temperatury Profibus PA

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Konwersja sygnału z czujnika do standardowego cyfrowego sygnału wyjściowego dla wszystkich branż.

Niezawodność, dokładność i stabilność w krytycznych procesach wszystkich branż. Jest to konfigurowalny przetwornik, który przesyła nie tylko przekonwertowane sygnały cyfrowe z czujników RTD i termopar, ale też sygnały rezystancyjne i napięciowe z użyciem komunikacji PROFIBUS® PA. Wysoka dostępność punktu pomiarowego dzięki funkcjom monitorowania czujnika. Informacje diagnostyczne zgodne z NAMUR NE 107. Optymalizacja dokładności pomiaru za pomocą funkcji parowania czujnika i przetwornika.

  • Korzyści

    • Łatwa i standardowa komunikacja z użyciem protokołu PROFIBUS® PA, profil 3.02

    • Spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z NAMUR NE 21 oraz zaleceniami NE 89, dotyczącymi przetworników temperatury z funkcją przetwarzania sygnału...

  • Zastosowanie

    • Główkowy przetwornik temperatury wyposażony w 2 kanały wejściowe oraz komunikację cyfrową PROFIBUS® PA umożliwiający konwersję analogowych sygnałów wejściowych na cyfrowe sygnały wyjściowe

    • iTEMP® TMT84 jest synonimem najwyższej dokładności, stabilności...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Head transmitter

  • Wejście

    2 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Wyjście

    PROFIBUS PA

  • Zasilanie pomocnicze

    9...32 V DC (PROFIBUS PA)

    9...17,5 V DC (FISCO/FNICO)

  • Komunikacja

    PROFIBUS PA

  • Montaż

    Terminal head form B

  • Błąd pomiaru

    (Pt100) <= 0,1 K

    (Pt100) <= 0,18 °F

  • Separacja galwaniczna

    yes

  • Certyfikaty

    ATEX II2D Ex tb IIIC Db

    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc

    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D

    ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC

    FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD

    FM IS, NI I/1+2/ABCD

    CSA IS, NI I/1+2/ABCD

    CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G

    NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6

    NEPSI Ex nA IIC T4/T5/T6

    IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6

    FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G

    IECEx Ex tb IIIC Db

    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification