Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

iTEMP® TMT187
Główkowy przetwornik temperatury

Konwersja sygnału z czujnika do stabilnego i standardowego sygnału wyjściowego dla wszystkich branż.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Przetwornik przeznaczony jest do konwersji sygnału z czujnika rezystancyjnego Pt100 w stałym zakresie pomiarowym. Standardowo w pomiarach procesowych jako sygnał wyjściowy stosuje się sygnał 4…20 mA. Oznacza to szybki, łatwy i oszczędny pomiar temperatury oraz uzyskanie wiarygodnych i dokładnych wyników dla różnych zastosowań przemysłowych.

Korzyści

  • Wysoka dokładność w całkowitym zakresie temperatury otoczenia

  • Sygnalizacja stanów awaryjnych (przerwa lub zwarcie czujnika) zgodnie z NAMUR NE 43

  • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zgodna z NAMUR NE 21, CE

  • Zatwierdzenie Ex: ATEX Ex ia i strefa zagrożona wybuchem pyłów 22 zgodnie z EN 50281-1; FM IS; CSA IS

  • Atest UL 3111-1

  • Zatwierdzenie morskie GL

  • Separacja galwaniczna

Zastosowanie

  • Głowicowy przetwornik temperatury ze stałym zakresem pomiarowym, przetwarzający sygnał wejściowy z czujnika Pt100 na analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA

  • Wejście: Pt100

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości