Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

iTEMP® TMT181
Główkowy przetwornik temperatury

Konwersja sygnału z czujnika do stabilnego i standardowego sygnału wyjściowego dla wszystkich branż.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Niezawodność, dokładność i stabilność w krytycznych procesach wszystkich branż. Jest to konfigurowalny przetwornik, który przesyła nie tylko przekonwertowane sygnały z termometrów rezystancyjnych (RTD) i termopar, ale też sygnały rezystancyjne i napięciowe. Standardowo w pomiarach procesowych jako sygnał wyjściowy stosuje się sygnał 4…20 mA.
Szybka i łatwa obsługa, wizualizacja i konserwacja za pomocą komputera z użyciem oprogramowania operacyjnego.

Korzyści

  • Wysoka dokładność w całkowitym zakresie temperatury otoczenia

  • Sygnalizacja stanów awaryjnych (przerwa lub zwarcie) zgodnie z NAMUR NE 43

  • Certyfikacja Ex: ATEX Ex ia i strefa zagrożona wybuchem pyłów 22 zgodnie z
    EN 50281-1; FM IS; CSA IS

  • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zgodna z NAMUR NE 21, CE

  • Konfiguracja w trakcie pomiaru za pomocą pakietu konfiguracyjnego

  • Separacja galwaniczna

  • Symulacja wyjścia np. na czas wymiany uszkodzonego czujnika lub w czasie uruchomienia instalacji

Zastosowanie

  • Programowalny przy użyciu PC (PCP) przetwornik temperatury do montażu w głowicy, przetwarzający różne sygnały wejściowe na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA

  • Wejście:

    - Oporowy detektor temperatury (RTD)

    - Termopara (TC)

    - Przetwornik rezystancyjny (Ohm)

    - Przetwornik napięciowy (mV)

  • Bezpośrednia konfiguracja przy użyciu komputera i pakietu konfiguracyjnego TMT 181A oraz oprogramowania ReadWin 2000

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: THT1, TMC134, TMC138, TMD831

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości