Omnigrad S TMT162C
Termometr TC, obiektowy przetwornik temperatury

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Bezpieczna kontrola temperatury procesowej w wymagających zastosowaniach, np. w przemyśle petrochemicznym

Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Certyfikaty i testy potwierdzają spełnienie wymagań bezpieczeństwa przez termometr. Zastosowanie przetwornika zapewnia wyższą dokładność i niezawodność podczas eksploatacji w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika).

  • Korzyści

    • Obudowa dwukomorowa

    • Duży podświetlany wyświetlacz: wskazania wartości mierzonych, wykres słupkowy, sygnalizacja błędów

    • Separacja galwaniczna 2 kV (wejście/wyjście)

    • Szeroki asortyment gwintowych przyłączy z osłoną dostępny standardowo

    • Wymienny wkład...

  • Zastosowanie

    Kompaktowy termometr termoelektryczny TMT162C z serii Omnigrad S, spełnienia wymogi procesowe w obszarach takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, olejowy i gazowy oraz energetyczny, jednak odpowiedni jest również do zastosowań ogólnych.

    Termometr...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Thermocouple

  • Charakterystyka / Aplikacja

    US style

    modular temperature assembly

    for heavy duty applications

    suitable for hazardous areas

    with neck

    to use with thermowell

    backlit display

  • Głowica podłączeniowa:

    TMT162 - aluminium - fieldhousing w. or w/o. display

    TMT162 - SS - fieldhousing w. or w/o. display

  • Osłona czujnika

    to use with thermowell

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    6,0 mm (0,24'')

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Materiał osłony

    Not defined

  • Powłoka opcjonalna

    Not defined

  • Przyłącze technologiczne

    male thread:

    G1/2"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    M24x1.5

  • Kształt końcówki

    straight

  • Zakres temperatur pracy

    Type K:

    -40 °C ...800 °C

    (-40 °F ...1.472 °F)

    Type J:

    -40 °C ...750 °C

    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    up to 20 °C: 480 bar (6.962 psi)

  • Błąd pomiaru

    class 1 acc. to IEC 60584

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II

    ATEX Eex

    explosion proof

  • Certyfikaty

    Gost Metrology

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • Poprzednia wersja