©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Błąd pomiaru
class 1 acc. to IEC 60584
Czas odpowiedzi
depending on configuration t50 = 3 s t90 = 7 s
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
Zakres temperatur pracy
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Zastosowanie
Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Przetwornik główkowy (opcja) z obsługą wszystkich protokołów komunikacji obiektowej umożliwia zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Czujnik może być instalowany bez osłony, w bezpośrednim kontakcie z medium lub gdy wymaga tego aplikacja - w osłonie - przesuwnie z dociskiem sprężynowym. Elastyczna konfiguracja.
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Inżynieria środowiskowa
Przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
Zakres pomiaru: -40 do 1 100 °C
Ciśnienie statyczne od 75bar zależnie od używanego przyłącza procesowego
Klasa ochrony: IP68
Korzyści
Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wersja iskrobezpieczna (Ex ia), ognioszczelna (Ex d) i nieiskrząca (Ex nA)
Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772
Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, długość zanurzenia zgodna z zamówieniem
Regulowana głębokość zanurzenia dzięki złączu zaciskowemu
Segment Lean
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Charakterystyka / Aplikacja
metric style modular temperature assembly for heavy duty applications suitable for hazardous areas threaded process connection without neck
Osłona czujnika
without (not intended to use with thermowell)
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
3,0 mm (0,12'') 6,0 mm (0,24'')
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Materiał osłony
1.4404 (316L) Alloy 600 (2.4816)
Przyłącze technologiczne
male thread: NPT1/2" NPT3/4" compression fitting: NPT1/2" NPT3/4"
Zakres temperatur pracy
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
Błąd pomiaru
class 1 acc. to IEC 60584
Czas odpowiedzi
depending on configuration t50 = 3 s t90 = 7 s
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX II IECEx NEPSI EAC Ex Explosion proof
Certyfikaty
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Najczęściej pobierane
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC)
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT KO LT LV NL PT RO SK SL SV
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
Dokumentów: 44
Omnigrad S TR65 TC65
Karta katalogowa
Termometr rezystancyjny / termoparowy z tuleją zaciskową bez osłony Ex d
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
18/01/2016
18/04/2012
Język:
Polski
Wersja:
18/04/2012
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
TI01031TPL_01.12 - Tx65.pdf
Technical Information
Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronics
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski
01/07/2005
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2005
Rozmiar pliku:
872 KB
Nazwa pliku:
TI288Ten_0705.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
Termometr rezystancyjny (RTD) / termoparowy (TC) ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Język:
Polski
Wersja:
20/02/2023
Rozmiar pliku:
476.1 KB
Nazwa pliku:
XA00084RPL_0423-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
PL
Chiński
27/04/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
471.5 KB
Nazwa pliku:
XA02108TEN_0223-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki Chiński
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Język:
Polski
Wersja:
20/11/2023
Rozmiar pliku:
457 KB
Nazwa pliku:
XA00044RPL_2023-00.pdf
RTD / TC Thermometer 1Ex d IIC T6...T1 Gb X Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db X
EN
PL
Rosyjski
13/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
13/03/2020
Rozmiar pliku:
194.8 KB
Nazwa pliku:
XA01450TEN_0220.pdf
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
PL
Rosyjski
10/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
10/03/2020
Rozmiar pliku:
171.9 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0220.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Set O-ring 74x3 75° VMQ Silicon
Kod zamówieniowy
71600564
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
TA50-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TID10-
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30H-
Gasket spares TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Kod zamówieniowy
60011599
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko