iTEMP® TMT182
Bezpieczny przetwornik temperatury

Konfigurowalny przetwornik iTEMP® TMT182 ©Endress+Hauser
Konfigurowalny przetwornik iTEMP® TMT182 ©Endress+Hauser

Konwersja sygnału z czujnika do stabilnego i standardowego sygnału wyjściowego dla wszystkich branż.

Konfigurowalny przetwornik, który przesyła nie tylko przekonwertowane sygnały z termometrów rezystancyjnych (RTD) i termopar, ale też sygnały rezystancyjne i napięciowe z użyciem komunikacji HART®. Zapewnia niezawodność, dokładność i stabilność w krytycznych procesach wszystkich branż. Może zostać zainstalowany jako urządzenie iskrobezpieczne w Strefie 1 obszarów zagrożonych wybuchem.
Szybka i łatwa obsługa, wizualizacja i konserwacja za pomocą komputera z użyciem oprogramowania operacyjnego.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracjae

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Obsługa lokalna lub zdalna za pomocą komunikatora ręcznego lub komputera

    • Wysoka dokładność w całkowitym zakresie temperatury otoczenia

    • Sygnalizacja stanów awaryjnych (przerwa lub zwarcie) zgodnie z NAMUR NE 43

    • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)...

  • Zastosowanie

    • Głowicowy przetwornik temperatury z protokołem HART® - przetwarzanie różnych sygnałów wejściowych na skalowalny, analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA

    • Wejście:

      - Oporowy detektor temperatury (RTD)

      - Termopara (TC)

      - Przetwornik rezystancyjny (Ω)

      -...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Head transmitter

  • Wejście

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Wyjście

    1 x analog 4...20 mA

  • Zasilanie pomocnicze

    11,5...35 V DC (standard-version)

    11,5...30 V DC (Ex-version)

  • Komunikacja

    HART-protocol

  • Montaż

    Terminal head form B

  • Błąd pomiaru

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

  • Separacja galwaniczna

    yes

  • Certyfikaty

    UL Ex IS

    UL Ex NI

    Marine approval

    GOST Ex i

    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6

    ATEX II3D

    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D

    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    CSA General Purpose

    IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

    EAC Ex ia

    GL (German Lloyd)

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • Poprzednia wersja