Przenośny Liquiport CSP44 automatycznie pobiera próbki wody do monitorowania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, wód powierzchniowych i procesów przemysłowych.

Dostęp do połączeń i elementów obsługi, takich jak zintegrowany nadajnik Liquiline i pompa perystaltyczna, jest ułatwieniem dla użytkownika.
Kluczowe parametry
-
Funkcje
Portable sampler
-
Wysokość ssania
8 m (26.25 ft) Suction height
-
Szafa
Plastic LDDPE
Zastosowanie
Liquiport CSP44 umożliwia pobór próbek cieczy w dowolnym miejscu. Dwuczęściowa konstrukcja zapewnia prosty i bezpieczny transport, natomiast wersja z zasilaniem akumulatorowym umożliwia pobór próbek w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej Liquiport umożliwia proste, intuicyjne programowanie poboru próbek a konserwacja bez użycia narzędzi zapewnia oszczędność czasu. Po rozbudowie do kompletnej stacji pomiarowej zapewnia pełny przegląd zdarzeń w punkcie pomiarowym.
Liquiport CSP44 znajduje zastosowanie w następujących aplikacjach:
Miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków:
Kontrola skuteczności procesu oczyszczania,
Monitorowanie zrzutu ścieków do kanalizacji,
Monitorowanie kanalizacji ściekowej,
Kontrola wybranych studzienek kanalizacyjnych
Administracja gospodarki wodnej:
Kontrola jakości wód powierzchniowych,
Kontrola bezpośrednich i pośrednich dostawców ścieków,
Laboratoria i instytuty hydrologiczne,
Pobór próbek mediów ciekłych
Korzyści
Może być dowolnie stosowany w każdym miejscu pobierania próbek, niezależnie od tego, czy działa w trybie autonomicznym, czy też w trybie sieciowym.
W 100% adaptowalny do każdego zadania monitorowania, od próbkowania kontrolowanego czasem lub przepływem, do próbkowania kontrolowanego zdarzeniami.
Zamykana, osobna dolna część samplera do łatwego i bezpiecznego transportu próbek.
Szybkie czyszczenie i konserwacja dzięki łatwemu, beznarzędziowemu usuwaniu zwilżonych części.
-
Podłączając maksymalnie dwa czujniki, stacja poboru próbek może być wykorzystywana jako pełnowartościowa stacja pomiarowa (np. do monitorowania zdarzeń).
-
Oferuje wszystkie zalety platformy Liquiline, takie jak: jednolita obsługa wszystkich urządzeń, technologia Plug & Play z czujnikami Memosens i mniejsze zapotrzebowanie na części zapasowe dzięki znormalizowanym komponentom.
Poprzednia wersja
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
Zasada pomiaru
Sampler
-
Funkcje
Portable sampler
-
System dozowania
Peristaltic pump
-
Wysokość ssania
8 m (26.25 ft) Suction height
-
Szafa
Plastic LDDPE
-
Distribution
Possible
-
Chłodzenie
Passive: crashed ice
Freezer cartridge -
Wielkości wejściowe
Analog: 2, galvanically isolated
Binary: 2, galvanically isolated -
Wyjście
Binary: 2, galvanically isolated
-
Rejestrator danych
Logbook for all data
Sampling statistics -
Zasilania
90 to 260VAC (charging/operation)
24VDC battery -
Wymiar
480 x 675 mm (dxh)
(18.90 x 26.57 inch) -
Masa
19 kg (41.88 lb) with battery
-
Akcesoria
Battery charger
Suspension harness
Suction line -
Opcja
M12 connection to digital sensors with Memosens protocol
Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty