Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Moduł analizatora CA75 DPD do pomiaru zawartości chloru ogólnego i wolnego w wodzie pitnej, użytkowej i ściekach

Moduł analizatora CA75 DPD do pomiaru zawartości chloru ogólnego i wolnego

Moduł analizatora kolorymetrycznego do bezpośredniego monitorowania wody pitnej, użytkowej i ścieków

CA75
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    0 to 10 mg/l free chlorine or 0 to 10 mg/l total chlorine
    LOD: 0.018 mg/l

  • Temperatura procesu

    5 to 40 °C (41 to 104 °F)

  • Ciśnienie procesu

    0.3 bar (4.4 psi) to 5.2 bar (75.4 psi), up to the point of sample preparation.

  • Measuring method

    DPD (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine) method in accordance with US EPA 40 CFR 141.74, US EPA 40 CFR 136.3, US EPA 334.0, ISO 7393-2 and 4500-CL-G

Zastosowanie

Moduł analizatora CA75 umożliwia niezawodne monitorowanie chloru ogólnego lub wolnego w zastosowaniach wymagających wykonania precyzyjnego pomiaru bezwzględnego. Zapewnia zgodność z przepisami nakładającymi obowiązek stosowania standaryzowanej, oficjalnie uznanej metody DPD.

  • Woda pitna: zapewnienie skutecznej dezynfekcji przy jednoczesnym zapobieganiu przedawkowaniu środka dezynfekcyjnego

  • Oczyszczalnie ścieków: monitorowanie ścieków i umożliwienie ponownego wykorzystania wody

  • Woda użytkowa: wiarygodne wykrywanie chloru i ochrona przed uszkodzeniami

  • Przemysł spożywczy: zapewnienie higieny procesu napełniania i wysokiej jakości produktów (np. mytych w wodzie) oraz do ochrony membran w systemach odwróconej osmozy

  • Baseny: skuteczne dozowanie środka dezynfekującego

Uwaga: analizator CA75 należy zawsze stosować z przetwornikiem Liquiline CM44x.

Korzyści

  • Spełnia wymogi regulacyjne na całym świecie – dzięki oficjalnie uznanej metodzie DPD.

  • Oszczędność miejsca i kosztów: możliwość rozbudowania punktu pomiarowego o dodatkowe czujniki Memosens (np. do pomiaru pH lub mętności).

  • Bezproblemowa integracja poprzez protokoły sieci obiektowych, takie jak Modbus RTU, PROFIBUS DP, EtherNet/IP itd.

  • Łatwe uruchomienie: podłączenie modułu analizatora DPD do przetwornika Liquiline CM44x w ten sam sposób jak czujnik z funkcją plug-and-play.

  • Niewielkie wymagania w zakresie konserwacji dzięki kalibracji fabrycznej: brak konieczności regularnej kalibracji i zoptymalizowane koszty operacyjne (OPEX) dzięki możliwości ustawiania częstotliwości pomiarów.

  • Możliwość szybkiego sprawdzenia poziomów reagentów: przezroczyste drzwiczki umożliwiają szybką kontrolę wzrokową.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products