Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
CCS51 analogowy czujnik wolnego chloru

Czujnik analogowy wolnego chloru CCS51

Czujnik dla wody pitnej, procesowej, basenów i innych zastosowań przemysłowych

CCS51
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
    Standard: 0 to 20 mg/l HOCl

  • Temperatura procesu

    +0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing

  • Ciśnienie procesu

    1 bar (14.5 psi)

  • Measuring method

    - Closed, membrane covered measuring cell
    - Reduction of free chlorine at the cathode

Zastosowanie

CCS51, nisko obsługowy, analogowy czujnik wolnego chloru o trwałej konstrukcji.Wysoka precyzja pomiaru, stabilność długoterminowa w wodzie pitnej, basenach i wodzie procesowej, stałe monitorowanie skuteczności dezynfekcji (nawet w przypadku małych ilości wody). Omawiany analogowy czujnik wolnego chloru ma niezwykle krótki czas odpowiedzi gwarantujący efektywne sterowanie procesami i ich bezpieczeństwo. CCS50 zapewnia kontynuację dla już istniejących punktów pomiarowych opartych na analogowych czujnikach wolnego chloru.

CCS51 - analogowy czujnik wolnego chloru dla producentów OEM i użytkowników końcowych. Rzetelny pomiar, który umożliwia:

  • Skuteczną dezynfekcję wody pitnej

  • Woda procesowa - do higienicznego i bezpiecznego pakowania i butelkowania produktów

  • W innych zastosowaniach przemysłowych do wykrywania obecności/braku wolnego chloru

  • Efektywne dozowanie środka dezynfekującego w wodzie basenowej

Korzyści

  • Krótki czas odpowiedzi (t 90 < 25 s) umożliwia dokładny wgląd w proces i jego przerwanie w razie niepożądanych zmian, jak również skuteczne sterowanie.

  • Zwiększone bezpieczeństwo procesu: dokładny i długoterminowo stabilny pomiar pozwala na stałe monitorowanie procesu i zapewnia indywidualne dozowanie środka dezynfekcyjnego.

  • Niskie nakłady na obsługę czujnika amperometrycznego, redukują koszt utrzymania całego punktu pomiarowego, zwłaszcza w porównaniu do kolorymetrycznych systemów pomiarowych.

  • Podłączenie do przetwornika chloru Liquisys zapewnia kontynuację dla już istniejących analogowych punktów pomiarowych dwutlenku chloru.