Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Ammonium:
0 to 1000 mg/l (NH4-N)
Nitrate:
0 to 1000 mg/l (NO3-N)
Potassium:
1 to 1000 mg/l
Chloride:
1 to 1000 mg/l
2 °C to 40°C
(36 to 104 °F)
500 mbar (200 in H₂O) max. permitted over pressure
Czujnik Memosens CAS41E zapewnia ekonomiczny, ciągły pomiar stężenia amonu, azotanu, potasu lub chlorku, umożliwiając niezawodną kontrolę procesów nitryfikacji i denitryfikacji. Pomaga ona ograniczyć zużycie energii związane z napowietrzaniem oraz wspiera stabilne i skuteczne oczyszczanie ścieków zgodne z wartościami granicznymi określonymi w przepisach. Jego inteligentna koncepcja kalibracji, oparta na automatycznej ocenie i wielopunktowej kalibracji w instalacji procesowej, umożliwia ciągłą optymalizację czujnika przy ograniczonych nakładach związanych z konserwacją.
Czujnik przeznaczony do zastosowań w biologicznym oczyszczaniu ścieków, szczególnie w zbiornikach napowietrzających w miejskich oczyszczalniach ścieków. Może być również stosowany w wybranych instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych oraz aplikacjach do monitorowania wód powierzchniowych.
Kompaktowy czujnik wieloparametrowy do skutecznego monitorowania: trzy konfigurowalne gniazda elektrod pozwalają elastycznie łączyć elektrody pomiarowe i kompensacyjne w jednym czujniku, zmniejszając nakłady związane z instalacją oraz skomplikowanie systemu.
Bezpośrednia instalacja w linii produkcyjnej dzięki konstrukcji zapewniającej pełną szczelność: wspiera monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz dynamiczną optymalizację procesu wykorzystującego technologię Memosens.
Konfiguracja modułowa z dowolnie przypisywanymi gniazdami: umożliwia indywidualną konfigurację czujników oraz łatwe dostosowanie do nowych zadań pomiarowych w dowolnym momencie.
Łatwa wymiana elektrod zapewniająca prostotę konserwacji: umożliwia szybką i nieskomplikowaną wymianę poszczególnych elektrod.
Inteligentna, wielopunktowa kalibracja w instalacji procesowej zapewniająca niezawodne działanie: wspiera ciągłą optymalizację czujnika dzięki automatycznej ocenie, wbudowanej autodiagnostyce oraz kalibracji niewymagającej przerywania procesu.
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
|
Wersja polska - 07/2026 |
Sonda ISE przeznaczona do ciągłych pomiarów azotu amonowego, azotu azotanowego, jonów potasowych i jonów chlorkowych
| EN | PL | ||
|
21/07/2026
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
21/07/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
1.7 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02619CPL_0126-00.pdf |
|
Wersja angielska - 07/2026 |
Combined spare parts instructions
| EN | PL | ||
|
20/07/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
20/07/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
611.4 KB |
|
Nazwa pliku: |
EA01842CEN_0126-00.pdf |
ISE sensor for the continuous measurement of ammonium, nitrate, potassium and chloride
| EN | PL | ||
|
30/09/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
30/09/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
1.3 MB |
|
Nazwa pliku: |
TI01899CEN_0126-00.pdf |
Sonda ISE przeznaczona do ciągłych pomiarów azotu amonowego, azotu azotanowego, jonów potasowych i jonów chlorkowych
| EN | PL | ||
|
21/07/2026
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
21/07/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
1.7 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02619CPL_0126-00.pdf |
Combined spare parts instructions
| EN | PL | ||
|
20/07/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
20/07/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
611.4 KB |
|
Nazwa pliku: |
EA01842CEN_0126-00.pdf |
Wear parts
| EN | PL | ||
|
01/07/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
01/07/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
849.1 KB |
|
Nazwa pliku: |
EA01756CEN_0126-00.pdf |
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
| EN | PL | ||
|
05/10/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
05/10/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
576.2 KB |
|
Nazwa pliku: |
XA03761CEN_0126-00.pdf |
Memosens CAS41E provides compact,
continuous measurement for wastewater
and water applications.
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
13/08/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
5.6 MB |
|
Nazwa pliku: |
IN01481CEN_Memosens_CAS41E_Real-time_data_for_stable_processes_eBrochure.pdf |
Memosens CAS41E ermöglicht kompakte
und kontinuierliche Messungen in
Abwasser- und Wasseranwendungen
| EN | PL | ||
|
10/06/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
10/06/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
5.6 MB |
|
Nazwa pliku: |
IN01481CDE_Memosens_CAS41E_Echtzeitdaten_fuer_stabile_Prozesse_eBrochure.pdf |
Dati in tempo reale
per processi affidabili
Memosens CAS41E offre una soluzione
compatta per la misura continua in
applicazioni relative alle acque reflue e all'acqua potabile
|
Język: |
Włoski |
|
Wersja: |
02/10/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
7.4 MB |
|
Nazwa pliku: |
IN01481CIT_Memosens_CAS41E_eBrochure.pdf |
Product root: CAS41E-
Declaration number: ЕАЭС KZ.7500525.13.12.10690
Manufacturer specification: EMC
|
Język: |
Rosyjski |
|
Wersja: |
04/08/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
1.1 MB |
|
Nazwa pliku: |
EAC KZ.7500525.13.12.10690.pdf |
Product root: CAS41E-
Declaration number: HE_02300_01.26
Manufacturer specification: Operating conditions
Additional information: MTBF
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
27/07/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
93.9 KB |
|
Nazwa pliku: |
HE_02300_01.26_CAS41E_MTBF_sign_.pdf |