Pozbawiona szkła, cyfrowa elektroda pH CPS77D wykonana w technologii Memosens

Memosens CPS77D – Czujnik cyfrowy typu ISFET dla przemysłu spożywczego i biotechnologicznego ©Endress+Hauser

Memosens CPS77D z wydłużoną stabilnością CIP (czyszczenie chemiczne)

Wartość pH cieczy można obliczyć z wykorzystaniem potencjometrycznej metody pomiaru. W filmie pokazano zasadę i sposób pomiaru z zastosowaniem tej metody.

Memosens przekształca zmierzoną wartość na sygnał cyfrowy i przesyła ją do przetwornika bez połączenia stykowego. W filmie pokazano, w jaki sposób Memosens usprawnia sterowanie procesem i konserwację.

Elektroda typu ISFET w technologii Memosens dla przemysłu spożywczego i biotechnologicznego

Memosens CPS77D - wysokiej klasy czujnik cyfrowy do zastosowań higienicznych. Antybakteryjny system referencyjny z odpornym na zatrucie żelem gwarantuje stabilne pomiary. Czujnik z możliwością sterylizacji gorącą parą, również w autoklawach i dodatkowo z trzonem wykonanym z tworzywa (PEEK) nie ulegającego złamaniom, zapewniający najwyższe bezpieczeństwo produktu.Technologia Memosens zapewnia maksymalną integralność procesu i danych oraz łatwość obsługi. Dzięki temu czujnik jest odporny na korozję i wilgoć, umożliwia wykonanie dokładnej kalibracji w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych i prewencyjną diagnostykę.

  • Korzyści

    • Bezpieczeństwo produktu dzięki braku podatności na złamanie

    • Świadectwo biokompatybilności

    • Możliwość sterylizacji gorącą parą i w autoklawach

    • Niska obsługowość dzięki długim odstępom między kalibracjami

    • Sześć razy większa stabilność po czyszczeniu chemicznym...

  • Zastosowanie

    Zastosowania higieniczne i aseptyczne w następujących aplikacjach:


    • Przemysł spożywczy
    • Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny
    • Biotechnologia


    Posiada wszystkie wymagane dopuszczenia dla aplikacji higienicznych, takie jak EHEDG, 3A,...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    ISFET sensor

  • Aplikacja

    Hygienic and sterile applications, food industry, pharmaceutical industry, biotechnology

  • Charakterystyka

    Sterilizable and autoclavable ISFET sensor for pH measurement
    Digital with Memosens technology

  • Reference

    Double chamber reference system

  • Zakres pomiarowy

    pH 0 to 14

  • Materiał

    Sensor shaft: PEEK
    Seals: FFKM
    Junction: ceramic

  • Wymiar

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225 and 360 mm
    (4.72, 8.86 and 14.2 inch)

  • Temperatura procesu

    -15 to 135°C (5 to 275°F)

  • Ciśnienie procesu

    Max. 11 bar abs at 100 °C
    (Max. 160 psi at 212 °F)

  • czujnik temperatury

    Pt1000

  • Podłączenie

    Inductive, digital connection head with Memosens technology

  • Stopień ochrony

    IP 68 (10 m (33 ft) water column, 25 °C (77 °F), 45 days

  • Dodatkowe dopuszczenia

    3-A, FDA compatible
    EHEDG Typ EL Class I aseptic
    ASME BPE-2018
    Regulation (EC) No. 1935/2004
    USP <87>, USP <88> Class VI, 121 °C (250 °F)

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification