Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przyrząd optyczny do wykrywania separacji faz CUD33

Kompaktowy przyrząd do pomiaru mętności CUD33

Przyrząd optyczny do wykrywania separacji faz pomaga branży spożywczej osiągnąć maksymalną wydajność i zoptymalizować procesy czyszczenia

CUD33
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
5-letnia gwarancja

Zaprojektowana z myślą o zaufaniu

Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.

W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.

Obowiązują warunki gwarancji

Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    0 to 100% turbidity

  • Temperatura procesu

    -10 to 100°C
    135°C for max. 2 hours

  • Ciśnienie procesu

    0 to 20 bar (0 to 290 psi) abs

Zastosowanie

Kompaktowy przyrząd CUD33 do pomiaru mętności umożliwia niezawodne i ekonomiczne czyszczenie CIP (ang. Cleaning in Place) w branży spożywczej. Wyposażony w czujnik nowej generacji, szybciej i dokładniej wykrywa zmiany separacji faz w medium (np. mleko/woda), zapewniając tym samym maksymalną wydajność produkcji. Wyjście 4...20 mA można łatwo podłączyć do dowolnego przetwornika lub układu sterowania. Dodatkowo jest wyposażone we wszystkie standardowe przyłącza stosowane w procesach separacji faz: gwintowe G1/2", Varivent i Tri-Clamp.

Przyrząd optyczny CUD33 do pomiarów metodą światła rozproszonego, idealnie nadaje się do rozróżniania różnych produktów i wykrywania:​

  • separacji faz w mieszaninach produkty mleczne/woda

  • separacji faz w mieszaninach drożdże/woda, stosowanego w browarach, np. w celu odzyskania drożdży

Korzyści

  • Maksymalna wydajność produkcji: szybkie wykrywanie faz w procesie CIP i zminimalizowanie strat produktu dzięki precyzyjnemu i natychmiastowemu rozpoznawaniu zmian separacji faz.

  • Kompaktowa konstrukcja: ze względu na niewielkie wymiary, przyrząd do wykrywania separacji faz zajmuje niewiele miejsca i można go zamontować nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

  • Łatwa obsługa, bez konieczności wykonywania konserwacji: wymagane jest jedynie coroczne oczyszczenie soczewki kulistej, niezależnie od częstotliwości cykli czyszczenia CIP. Innowacyjna konstrukcja bez wymiennych materiałów uszczelniających eliminuje konieczność wymiany O-ringów bieżących czynności konserwacyjnych.

  • Wiarygodne wyniki pomiaru: unikalna soczewka kulista zapobiega zakłóceniom spowodowanym przez pęcherzyki powietrza.

  • Prosty montaż: różne przyłącza procesowe ułatwiają montaż w rurociągach. Dodatkowa konfiguracja nie jest konieczna, ponieważ kompaktowy przyrząd przesyła wartości mierzone zaraz po podłączeniu do sterownika PLC.

  • Zgodność: przyrząd do wykrywania separacji faz ma wszystkie stosowne dopuszczenia higieniczne, określone w: 3-A, EHEDG, rozporządzeniu (WE) w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 1935/2004 oraz przepisach USA dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością FDA CFR 21.

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products