Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
OUSAF22 służy do kontroli barwy i czystości produktu w strefach zagrożenia wybuchem i w procesach higienicznych.

Czujnik do oznaczania barwy cieczy
OUSAF22

Czujnik absorpcyjny bliskiej podczerwieni/światła widzialnego do kontroli barwy i czystości produktu

OUSAF22
please wait
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
from CHF 803.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2.5 AU

  • Temperatura procesu

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Ciśnienie procesu

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

Zastosowanie

OUSAF22 to czujnik optyczny do precyzyjnych pomiarów inline barwy cieczy w widzialnym obszarze widma elektromagnetycznego. Wykrywa minimalne zmiany barwy, zapewnia najwyższą jakość produktu. Szybka odpowiedź pomiarowa wg wszystkich znormalizowanych skal barwy, bez skomplikowanego i kosztownego pobierania próbek. Czujnik OUSAF22 może pracować w dowolnym środowisku, w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX, FM) i procesach higienicznych (CIP/SIP).

Czujnik OUSAF22 służy do oznaczania barwy medium w:

  • Kontroli jakości / czystości produktu

  • Systemach dozowania barwników

  • Sterowaniu odbarwianiem

  • Kontroli procesu destylacji

Dzięki temu może być stosowany w wielu branżach takich, jak

  • Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny

  • Przemysł chemiczny

  • Przemysł spożywczy

  • Przemysł naftowy i gazowy

  • Produkcja wody

Skale do oznaczania barwy medium: APHA/Hazen, Pt, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, Lovibond

Dzięki międzynarodowym dopuszczeniom, m.in. ATEX oraz FM, czujnik może być używany w obszarach zagrożonych wybuchem.

Korzyści

  • Dokładny pomiar barwy i czystości: wyższa jakość produktu

  • Szybki i bezpośredni pomiar inline, bez kosztownego poboru próbek

  • Wynik pomiaru wg znormalizowanych skal barwnych (APHA/Hazen itd.)

  • Czujnik o małych wymaganiach konserwacyjnych, stabilna praca i długi okres eksploatacji

  • Doskonała selektywność filtrów zapewnia najwyższą liniowość

  • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP, sterylizacji parą (SIP)

  • Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products