-
Seminarium online
1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442
Wieloparametrowy przetwornik obiektowy z możliwością rozbudowy, uniwersalne zastosowanie
Liquiline CM442 jest cyfrowym, wieloparametrowym przetwornikiem do kontroli i sterowania procesem o uniwersalnym przeznaczeniu. Przetwornik ten zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy dzięki łatwej integracji z systemami automatyki, prostej obsłudze i minimalizacji zapasów. Liquiline CM442 oferuje korzyści wynikające z najlepszej w swej klasie koncepcji platformy pomiarowej: prostą konstrukcję i maksymalne bezpieczeństwo procesu.
- F
- L
- E
- X
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Kluczowe parametry
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Szybki wybór
Indywidualna konfiguracja
-
Korzyści
Prosta konstrukcja: jedno urządzenia dla kilku parametrów i aplikacji, intuicyjny interfejs użytkownika, funkcja automatycznego rozpoznawania kalibrowanych wstępnie czujników Memosens (hot plug & play).
Elastyczność konstrukcji: uniwersalne moduły...
-
Zastosowanie
Wielokanałowy przetwornik pomiarowy Liquiline CM442 jest przeznaczony do wszystkich aplikacji pomiarowych w strefach niezagrożonych wybuchem w następujących branżach:
Przemysł spożywczy
Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny
Energetyka
...
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
Liquiline CM442/CM444/CM448
Multiparameter transmitter with a maximum of eight measuring channels
based on digital Memosens technologyKarta katalogowa (TI) -
Liquiline CM442/CM444/CM448
Uniwersalny wielokanałowy przetwornik pomiarowy w wykonaniu
czteroprzewodowym
Urządzenie obiektoweInstrukcja obsługi (BA) -
Operating Instructions
Communication via the HART protocol
Instrukcja obsługi (BA) -
Memosens
Operating Instructions
Sensor inputs with Memosens protocol
Instrukcja obsługi (BA) -
Liquiline CM442/CM444/CM448
Uniwersalny, wielokanałowy przetwornik pomiarowy w wykonaniu
czteroprzewodowymShort Instruction (KA)11/19Angielski -
Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH
Installation Instructions
For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
Wskaz�wki montażowe (EA) -
SD card
32 GB, industrial flash drive
Wskaz�wki montażowe (EA) -
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityWskaz�wki montażowe (EA) -
Kit Mastbefestigung
Post mounting kit 71096920
Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
Wskaz�wki montażowe (EA) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System
CA80xx,
Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
Dokumentacja specjalna (SD) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
CM44x/R/P
HART Field Device Specification
Dokumentacja specjalna (SD) -
Activation codes kit
For extended functionality
Dokumentacja specjalna (SD) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS DP
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Informacja producenta (MI) -
PRM HART Package V1.08.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Manufacturer Information Liquiline CM442
Firmware version 1.02.02
Informacja producenta (MI) -
Liquline CM44x Firmware Version 1.03.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS DP
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.03.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 Profibus
Informacja producenta (MI) -
perspektiven Energie 2014
perspektiven Energie 2014
Czasopismo dla klientów (CM)08/14Niemiecki -
Trait d'union 56 - Edition Eau et Environnement
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Czasopismo dla klientów (CM)06/13fr -
perspektiven Umwelt 2014
Kundenmagazin: Wasser ist unser Leben
Czasopismo dla klientów (CM)01/14Niemiecki -
Pomiary jonoselektywne
System sond jonoselektywnych ISEmax. Kontrola procesów w komorze
biologicznejPublikacje (PU)12/13Polski -
Pomiary fizykochemiczne
Więcej niż czujnik. Nowoczesne rozwiązania pomiarów
fizykochemicznychPublikacje (PU)12/13Polski -
Monitoring wylotu oczyszczalni ścieków FE_09_2010
Nowoczesna platforma urządzeń do monitoringu wylotu oczyszczalni
ścieków.Publikacje (PU)04/12Polski -
Systemy pomiarowe w energetyce- ECiZ_10_2010
Pomiary przewodności elektrolitycznej oraz stężenia tlenu śladowego w
branży energetycznej.Publikacje (PU)04/12Polski -
Pomiar jakości wody- ECiZ_09_2011
Urządzenia kontrolno-pomiarowe umożliwiające ciągłe i bezpieczne
użytkowanie obiektu oraz zabezpieczają instalację technologiczną przed
ewentualnymi uszkodzeniami.Publikacje (PU)04/12Polski -
Dobór przetworników- TW_06_2011
Właściwy dobór przetworników stosowanych do pomiarów
analitycznych w uzdatnianiu wody.Publikacje (PU)04/12Polski -
Przetwornik Liquiline M CM442- FE
Wieloparametrowy przetwornik Liquiline M CM442 obsługujący dowolne
czujniki w technologii Memosens.Publikacje (PU)04/12Polski -
Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej _TW_02_2012
Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej w obiekcie SUW: koszt czy
inwestycja?Publikacje (PU)04/12Polski -
Heartbeat Technology in der Chemieindustrie
Liquiline CM44 Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse
Publikacje (PU)03/18Niemiecki -
Heartbeat Technology in the chemical industry
Liquiline CM44 transmitters for liquid analysis
Publikacje (PU)03/18Angielski -
Mehr Prozessdaten, weniger Installationskosten
Drahtlose Anbindung von Messstellen in einer Kläranlage mit dem
Liquiline CM44 MessumformerRozwiązania branżowe (SO)03/13Niemiecki -
More process data, less installation effort
Wireless connection of measuring points at a wastewater treatment plant
with Liquiline CM44 controllerRozwiązania branżowe (SO)03/13Angielski -
Online COD measurement in dairy effluent
Reliable and cost-effective COD monitoring with optical sensor
Rozwiązania branżowe (SO)01/17Angielski -
Online-CSB-Messung im Auslauf eines Molkereibetriebs
Zuverlässige und kostengünstige CSB-Überwachung mit optischem Sensor
Rozwiązania branżowe (SO)01/17Niemiecki -
Cost savings by flocculant dosage optimization
Ultrasonic sensor assures better control of the thickener operation
Rozwiązania branżowe (SO)01/17Angielski -
Kosteneinsparungen durch optimierte Flockungsmittelzugabe
Ultraschallsensor verbessert Regelung des Eindickers
Rozwiązania branżowe (SO)01/17Niemiecki -
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Obszary działalności (FA)03/19Angielski -
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Obszary działalności (FA)03/19Niemiecki -
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Obszary działalności (FA)01/17Włoski -
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Obszary działalności (FA)01/17Czeski -
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Obszary działalności (FA)01/17Hiszpański -
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenBroszura dot. kompetencji (CP)12/19Niemiecki -
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsBroszura dot. kompetencji (CP)12/19Angielski -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsBroszura dot. kompetencji (CP)09/13Angielski -
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Broszura dot. kompetencji (CP)08/18Angielski -
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Broszura dot. kompetencji (CP)08/18Niemiecki -
Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsBroszura dot. kompetencji (CP)08/15Angielski -
Liquiline: Eine vielseitige Familie
Messumformer, Analysatoren und Probenehmer für zukunftssicheres
Anlagendesign und sicheren BetriebBroszura dot. kompetencji (CP)08/15Niemiecki -
pH 測定セレクションガイド
産業プロセスにおける pH 測定
Broszura dot. kompetencji (CP)08/15Japoński -
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenBroszura dot. kompetencji (CP)06/20Niemiecki -
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and
industrial plants.Broszura dot. kompetencji (CP)06/19Angielski -
Lang lebe Ihr Kraftwerk!
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
Broszura dot. kompetencji (CP)06/15Niemiecki -
Long live your power plant!
Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle
Broszura dot. kompetencji (CP)06/15Angielski -
Heartbeat Technology
Guidebook for Liquid Analysis
Broszura dot. kompetencji (CP)05/20Angielski -
Heartbeat Technology
Guide pour l’analyse des liquides
Broszura dot. kompetencji (CP)05/20fr -
Heartbeat Technology
Leitfaden für die Flüssigkeitsanalyse
Broszura dot. kompetencji (CP)05/20Niemiecki -
CP00010C pH measurement in industrial processes for US market
Selection and engineering guide for your industry and application
Broszura dot. kompetencji (CP)04/15Angielski -
Measurement and control aspect of pH using inductively coupled with
bidirectional Memosens technology in flue gas desulfurization process
White Paper CP971C pH measurement and control in a power utility is an
integral part of process. The scrubber efficiency is highlydependent on
the pH. Numerous opportunities were revealed for saving time, as well as
the cost and materials in power plants. In afossil fuel power plant,
the
chemical energy stored in coal, oil, natural gas, shale oil, oxygen and
air
is converted into thermal, mechanical and finally into electrical
energy. In
other words, water is heated to steam, which spins a steam turbine. The
steam turbine drives an electrical generator.Broszura dot. kompetencji (CP)04/11Angielski -
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenBroszura dot. kompetencji (CP)03/20Niemiecki -
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsBroszura dot. kompetencji (CP)02/20Angielski -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsBroszura dot. kompetencji (CP)02/17Angielski -
CP01202C pH Sensors:Calibrate, clean, perform a calibration check
or...?
This white paper will address
Knowing when to do a pH sensor calibration versus a calibration
check
How to properly clean a pH sensor
How to perform a pH sensor calibration
A decision tree for step by step guidanceBroszura dot. kompetencji (CP)02/12Angielski -
A turnkey solution for free chlorine measurement
A turnkey solution for free chlorine measurement
Complete EPA compliant
reagent-less free chlorine measurement systemBroszura dot. kompetencji (CP)01/17Angielski -
Emmi : faire les choses proprement
Un traitement efficace des eaux usées avec Oxymax COS61D dans le
réacteur sequential discontinue (SBR) d’une entreprise laitièreStudium przypadków (CS)12/13fr -
Making a clean job of it at Emmi
Efficient SBR wastewater treatment with Oxymax COS61D
Studium przypadków (CS)12/13Angielski -
Saubere Sache bei Emmi
Effiziente SBR-Kläranlage mit Oxymax COS61D
Studium przypadków (CS)12/13Niemiecki -
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Studium przypadków (CS)07/16Angielski -
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Studium przypadków (CS)07/16fr -
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Studium przypadków (CS)07/16Niemiecki -
Case study on the use of Memosens COS81D for dissolved oxygen
measurement in a
gold mine
Case study on the use of Memosens COS81D for dissolved oxygen
measurement in a
gold mineStudium przypadków (CS)06/19Angielski -
Case study über den Einsatz von Memosens COS81D zur Messung von gelöstem
Sauerstoff in einer Goldmine
Case study über den Einsatz von Memosens COS81D zur Messung
von gelöstem Sauerstoff in einer GoldmineStudium przypadków (CS)06/19Niemiecki -
Reduced maintenance effort, enhanced saftey in gold mine
Reduced maintenance effort, enhanced saftey:
Memosens CPS47D measures pH value in cyanide leachingStudium przypadków (CS)04/20Angielski -
Un effort de maintenance réduit, une sécurité accrue
Memosens CPS47D dans le lessivage du cyanure dans une mine d’or
Studium przypadków (CS)04/20fr -
It's as simple as that
CM44 Liquiline multichannel controller with Memosens technology
Innowacje (IN)11/15Angielski -
All'insegna della semplicità
CM44X - trasmettitore multicanale con tecnologia Memosens.
Innowacje (IN)04/15Włoski -
Liquiline CM44x
Многопараметрический преобразователь Liquiline CM44x и цифровые датчики
Innowacje (IN)03/13Rosyjski -
So einfach ist das
Liquiline CM44 Mehrkanal-Messumformer mit Memosens-Technologie
Innowacje (IN)03/13Niemiecki -
Liquiline CM442
El controlador multiparamétrico y su gama de sensores
Innowacje (IN)02/10Hiszpański -
Flüssigkeitspanel
Anschlussfertige Komplettlösung
Tekst oferty08/16Niemiecki -
Multiparameter Messumformer CM442
Multiparameter-Messumformer für die Analysenmesstechnik
zur Überwachung und Steuerung von verfahrenstechnischen
Prozessen.Tekst oferty05/19Niemiecki -
Firmware for Liquiline platform - version 01.08.00
Firmware for Liquiline CM44(R), Liquiline CM44P(R), Liquistation CSF34,
Liquistation CSF48, Liquiport CSP44, Liquiline System CA80OprogramowanieLanguage neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_AN_LiquilineCM44x_0x155D, 29.06.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.30Language neutral -
GSD Single, GSD_PN_AN_Liquiline_0x859C_0x01, 17.07.2020 (Analysis, Liquiline, 0x859C)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x02_0x01, 23.10.2015 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)2.1Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x02, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.2Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x01, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.1Language neutral -
EDD Single, AMS10_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 16.10.2018 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5, 14.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x03_0x01, 29.07.2015 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x04_0x01, 05.08.2016 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_04_zz_Dev_Rev_2, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)2.0.0.0Language neutral -
DTM Single, LiquilineM_CM44x_FW1_02_zz_Dev_Rev_1, 27.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_05_zz_Dev_Rev_3, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.3.0.8483Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW_01_06_zz_Dev_Rev_4, 06.11.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 4.1Device Type Manager (DTM)1.11.0.0Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_CDI_FW_1_06_zz_Dev_Rev_01, 18.11.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.14.0Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_03_zz_Dev_Rev_1, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.0Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_AN_Liquiline_CM44x_0x109C_0x02_0x01_AOP, 27.06.2018 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterAdd On Profile (AOP)1.22Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Analysis_1_08_00, 07.10.2015 (Analysis)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.05, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x02_0x01, 06.02.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.31Faceplate1.00.00Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 02.12.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Communication DTM2.09.07Language neutral -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Numer deklaracji: EC_00133_02.15EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Numer deklaracji: EC_00132_01.15EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Numer deklaracji: EC_00381_03.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS16D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: EAEC D-DE.AD07.B.01363/19MiscellaneousRosyjski -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPS491-, CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CPS16D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: EAEC RU D-DE.AD07.B.01362/19MiscellaneousRosyjski -
Liquiline, Liquiline M
Kod przyrządu: CM14-, CM42-, CM442-, CM444-, CM448-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: TC BY_112 11.01. TP020 003 140MiscellaneousRosyjski -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-
Region: USA
Jednostka certyfikująca: FMExplosion ProtectionAngielski -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline, InduMax P, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, COS81D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS82D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS21D-, COS22D-, COS51D-
Region: Canada, USA
Jednostka certyfikująca: CSAExplosion ProtectionAngielski -
Liquiline, Liquistation M
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CSF22-, CSF33-, CSF34-, CSF39-, CSF48-
Region: International
Jednostka certyfikująca: ODVAFieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Software Version: 01.07.Fieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM448-
Region: International
Jednostka certyfikująca: PI, PROFIBUS InternationalFieldbus ConformanceAngielski -
Product Family: Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM448-, CM444-
Region: International
Jednostka certyfikująca: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFILE 3.02Fieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline
Kod przyrządu: CM44-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: ODVA
Software Version: MAJOR REV. 01, MINOR REV. 01Fieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline M, Viomax
Kod przyrządu: CAS51D-, CM442-
Region: China
Jednostka certyfikująca: SBM
Numer dopuszczenia: 2011-C267MetrologyAngielski , Chiński -
Viomax, Turbimax, TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline M, Liquiline, Isemax, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPS47D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41E-, CPS41D-, CPS341D-, CPS31D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12E-, CPS12D-, CPS11E-, CPS11D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CAS40D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16D-, CLS16E-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, CM14-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS22D-, COS51D-, COS61D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-
Region: Russia
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: OC.C.31.004.A NO 54218/1MetrologyRosyjski -
Liquiline M, Multicap, Turbimax
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM448-, CUS71D-
Region: Russia (GOST)
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: DE.C.29.010.A № 49542MetrologyRosyjski -
ConduMax W, Liquiline M, OrbiSint, OxyMax W, Turbimax
Kod przyrządu: CLS21D-, CM442-, CM444-, CM448-, COS61D-, CPS11D-, CUS51D-
Numer dopuszczenia: CCAEPI-EP-2017-180MetrologyChiński -
Liquiline, Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: DNVGLMarineAngielski -
Liquiline, Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM448-, CM444R-, CM448R-, CM442R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: ABSMarineAngielski -
Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM448-
Region: South Korea
Jednostka certyfikująca: KRMarineAngielski -
Liquiline, Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: BVMarineAngielski -
Liquiline M, Liquiline
Kod przyrządu: CM444-, CM448-, CM442R-, CM442-, CM444R-, CM448R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: LRMarineAngielski -
Liquiline, Liquiline M, Memosens
Kod przyrządu: CCS120D-, CCS50D-, CCS51D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-
Region: Canada, USA
Jednostka certyfikująca: CSAOrdinary Location Product SafetyAngielski
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Nr 7 Order code 71100607
Kit: basic module BASE-L
power supply 24V AC/DC, 2x 0/4..20mA Out 2x digital sensor, alarm relay CM442/CSF48
-
Nr 7 Order code 71431300
Kit: basic module BASE2-L
-
Nr 7 Order code 71100611
Kit CM442: basic module BASE-H
power supply 100 - 230 V AC 50/60 Hz 2x 0/4..20mA Out 2x digital sensor, alarm relay
-
Nr 7 Order code 71431301
Kit CM442: base module BASE2-H
-
-
-
Nr 14 Order code 71111053
Kit: Moduł AOR
2x przekaźnik, 2x wyjśc. 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Nr 14 Order code 71125375
-
Nr 14 Order code 71125376
-
Nr 14 Order code 71135632
-
Nr 14 Order code 71135634
Moduł 485 dla CM44x
(+Webserver) Rozszerzalny za pomocą kodu do Profibus DP lub Modbus RS485 lub Modbus TCP lub Ethernet IP CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71135639
-
Nr 14 Order code 71135638
Kit: module DIO
2x digital in, 2x digital out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71272410
Zestaw: moduł ETH
(+Webserver) rozszerzalny przez kod upgrade'u do Modbus TCP lub EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
-
-
Order code 71470973
Kit Upgr. CM442 to CM444/448 100-230V V2
-
Order code 71470975
Kit Upgr. CM442 to CM444/448 24V DC V2
-
-
-
Nr 14 Order code 71140888
Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71140889
Upgrade Kit: Moduł 485 + Modbus RS485
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71279809
Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71279812
Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
-
-
Nr 9 Order code 71104106
-
Nr 9 Order code 71269458
-
-
-
Order code 71101762
-
-
-
Nr 5 Order code 71101461
-
-
-
Nr 2 Order code 71101734
-
-
-
Nr 1 Order code 71101763
-
-
-
Nr 10,12 Order code 71101765
Kit: mechanical inner housing parts
Cable mounting rail with double clamps Insert side panels CM442/CM444/CM448
-
-
-
Nr 15 Order code 71101768
Zestaw: komplet dławików M
zestaw komletny dla obudowy polowej CM442/CM444/CM448
-
Nr 15 Order code 71101770
Kit: Set cable glands NPT complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
Nr 15 Order code 71101771
Kit: Set cable glands G complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
-
-
Order code XPRFID-
-
Order code 71104942
-
Order code 71107452
-
Order code 71107453
-
Order code 71155581
-
Order code 71155583
-
Order code 71219784
Kit: 1x set of terminals module DIO
-
Order code 71184490
Kit: Set wiring stickers CM44x modules
-
Order code 71107454
-
-
-
Nr 6,13 Order code 71107455
-
-
-
Nr 16 Order code 71107456
Zestaw: M12 zewn. jack dla czujn. cyfr.
zmontowany CM442 / CM444 / CM448
-
-
-
Order code 71140892
Kit M12 ext.jack ProfibusDP/Modbus RS485
B-coded, kompletna wtyczka dla przetworników CM442/CM444/CM448/CSF48
-
Order code 71140893
Kit: M12 external jack for Ethernet
D-coded, kompletna wtyczka dla przetworników CM442/CM444/CM448/CSF48
-
Order code 71128428
Kod upgrade: HART
cyfrowa komunikacja (prosimy o podanie numeru seryjnego) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71114663
Kod upgradu: 2 kanały cyfrowe
CM442 / CSF48 Wymagany numer seryjny przetwornika!
-
Order code 71135635
Kod aktualiza.: Profibus DP f. moduł 485
Kod do zmiany aktywnego protokołu komunikacji na Profibus DP (proszę podać numer seryjny) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71135636
Kod aktualiz.: Modbus RS 485 f.moduł 485
Kod do zmiany aktywnego protokołu komunikacji na Modbus RS485 (proszę podać numer seryjny) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71135637
Upgrade code: Modbus TCP f.module 485
Kod do zmiany aktywnego protokołu komunikacji na Modbus TCP CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71279813
Upgrade code: Modbus TCP f.module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus TCP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279830
Upgrade code: EtherNet/IP for module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71211288
Upgrade code: Feedforward control
Upgrade code: Feedforward control requires 0/4..20mA Input or digital communication (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R-CM448R
-
Order code 71211289
Upgrade code: Measuring Range Switch
Upgrade code: Measuring Range Switch requires digital Input or digital communication (provide serial number of device CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71219871
Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71239104
Upgrade code: Chemoclean Plus
requires relays or digital outputs or digital fieldbus communication and optional digital inputs (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367524
Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring
(prosze podać nr seryjny urządzenia) CM442/CM444/CM448/CSF48/CA80 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367541
Upgradecode Mathematic
-
Order code 71449914
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver f. BASE2
-
Order code 71449915
Upgr.code: Modbus TCP+Webserver f. BASE2
-
Order code 71449918
Upgrade code: Webserver for BASE2
-
Order code 71449901
Upgr.code: PROFINET+Webserver for BASE2
-
Order code 71110815
-
Order code 71127100
Karta SD + firmware, 1GB
Nośnik w wykonaniu przemysłowym, Firmware Liquiline dla platformy 4-przew. CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 51517507
Kit: Kompletny wtyk CDI
Zestaw naprawczy do interfejsu CDI, z gotowym zakończeniem kabla. CM42 / CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code CYY101-A
-
Order code 71092051
-
Order code 71096920
Zestaw montaż. na rurę CM442/CM444/CM448
-
Order code DIENST-F
-
-
Poprzednia wersja