Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie urządzenia do pomiaru stężenia Teqwave I i dokładnej analizy cieczy w czasie rzeczywistym w naczyniach

Teqwave I – Ultradźwiękowy miernik stężenia

Inteligentne urządzenie do pomiaru stężenia i koncentracji, wersja zanurzeniowa

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Zakres pomiarowy

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Zakres temperatury medium

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

Zastosowanie

Urządzenie pomiarowe Teqwave I zostało opracowane do dokładnej analizy cieczy w czasie rzeczywistym w naczyniach i większych rurach. Przeznaczony do pomiaru stężenia in situ, Teqwave monitoruje jednocześnie różne parametry pomiarowe, a tym samym ogranicza wydatki operacyjne. Idealnie dopasuj nadajnik Teqwave do potrzeb produkcyjnych: możesz elastycznie definiować i rozszerzać zakres zastosowań.

  • Analiza powierzchniowych fal dźwiękowych umożliwia dokładny i niezawodny pomiar, wykrywane są nawet najmniejsze zmiany wartości mierzonej

  • Ciągły pomiar stężenia cieczy w zbiornikach lub rurociągach o dużej średnicy.

Właściwości przyrządu

  • Długość zanurzenia: 180 mm (7 in) lub 500 mm (20 in)

  • Wysoka dokładność pomiaru, niezależna od profilu przepływu

  • Zgodność ze standardami przemysłowymi, łatwy montaż na szynie DIN

  • 3.5-calowy ekran dotykowy lub sygnalizacja za pomocą kontrolek LED

  • Komunikacja: 4-20 mA, Modbus TCP

Korzyści

  • Prosty i wydajny – analiza cieczy in-situ w czasie rzeczywistym

  • Pełna przejrzystość – ciągły monitoring jakości produktu bez konieczności pobierania próbek

  • Najwyższe bezpieczeństwo procesu – niezawodny pomiar dzięki trwałemu, bezobsługowemu czujnikowi

  • Oszczędność kosztów – pomiar wieloparametrowy: mniej punktów pomiarowych w instalacji

  • Indywidualne zastosowanie - innowacyjna koncepcja aplikacji, którą można wykorzystać przy zmieniających się zadaniach pomiarowych

  • Prosta kontrola procesu – łatwa obsługa i przejrzysta wizualizacja statusu

  • Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej – wbudowana pamięć wartości mierzonych do 7,5 lat wstecz

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products