Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Turbimax CUE24

Turbimax CUE24 - Laboratoryjny pomiar mętności zgodny z wytycznymi US EPA 180.1. ©Endress+Hauser

This product is no longer available.

Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Turbidimeter for laboratory measurement

  • Charakterystyka

    " Versions with white light source
    " Auto ranging 0 ... 1000 NTU
    " Automatic alert when calibration is needed
    " Simple calibration procedures
    " RS-232 output for printing or recording of measured values
    " Reusable calibration standards

  • Zakres pomiarowy

    0 - 1000 NTU

  • Zasada działania

    Turbidity measurement using standardised 90° scattered light method acc. to U.S.EPA 180.1(White Light)

  • Konstrukcja

    The transmitted infrared light beam is scattered by the solid matter particles in the medium. The scattered light beams are detected by scattered light receivers which are arranged at an angle of 90° to the light source.

  • Materiał

    Housing: ABS
    Sample cuvette: Borosilicate glass

  • Wymiar

    95 x 254 x 273 mm / 3.75 x 10 x 10.75 inches

  • Temperatura procesu

    0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F

  • Ciśnienie procesu

    Ambient pressure

  • Wyjście

    Uni-directional RS-232 output for recorder

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification