Process control in enzyme production, control of culture growth, biotechnology, food industry, general process applications
Montaż
Standard process connection Pg 13.5 Installation in standard pH assemblies possible
Charakterystyka
Hygienic, optical sensor for stable oxygen measurement over multiple sterilization cycles Measurement possible in still water
Zakres pomiarowy
0.004 to 30 mg/l 0.05 to 330 %SAT 0.1 to 700 hPa
Zasada działania
Oxygen-sensitive molecules (marker) are integrated in an optical active layer (fluorescence layer). The fluorescence layer surface is in contact with the medium. The sensor optics are directed at the back of the fluorescence layer. The sensor optics transmit green light pulses to the fluorescence layer. The markers respond (fluoresce) with red light pulses. The duration and intensity of the response signals depend directly on the oxygen contents or partial pressure.
Konstrukcja
Optical System, stainless steel
Materiał
Sensor shaft: stainless steel 1.4435 Process seal: FKM (USP <87>, <88> Class VI and FDA) Seal/O-rings: EPDM, FFKM (USP <87>, <88> Class VI and FDA)
Wymiar
Diameter: 12 mm (0.47 inch) Shaft length: 120, 220, 360 and 420 mm (4.72, 8.66, 14.2 and 16.5 inch)
Temperatura procesu
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
Ciśnienie procesu
0.02 to 13 bar abs (0 to 190 psi)
czujnik temperatury
Pt1000 (Class A according to DIN IEC 60751)
Podłączenie
Memosens-connection head
Dodatkowe dopuszczenia
Material certification 3.1 ASME BPE-2016 Regulation (EC) No. 1935/2004
Real time monitoring of water quality in aquaculture systems
Studium przypadku (CS)
Wersja angielska - 07/2021
New version available in English
CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete visibility of process changes in their aquaculture researchfacility. The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .