1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442R
Przetwornik wieloparametrowy do zabudowy w szafie na szynie DIN
Liquiline CM442R jest łatwym w obsłudze, cyfrowym, wieloparametrowym przetwornikiem do kontroli i sterowania procesem o uniwersalnym przeznaczeniu, nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki szybkiej i prostej integracji z systemem automatyki, instalacji i obsłudze. Przetwornik 1-/2-kanałowy ma kompaktową konstrukcję i mieści się w każdej szafie. Ponadto, Liquiline CM442 oferuje korzyści wynikające z najlepszej w swej klasie koncepcji platformy pomiarowej: niezwykłą łatwość obsługi oraz maksymalne bezpieczeństwo procesu i sterowania.
-
Korzyści
Oszczędność miejsca i pieniędzy: minimalne wymiary zabudowy, oszczędność miejsca - doskonały do skidów pomiarowych.
Szybki montaż: brak konieczności wycinania otworu w drzwiczkach szafy, montaż na szynie DIN, minimalna ilość okablowania.
Proste i...
-
Zastosowanie
Wielokanałowy przetwornik pomiarowy Liquiline CM442R jest przeznaczony do wszystkich aplikacji pomiarowych w strefach niezagrożonych wybuchem w następujących branżach:
Przemysł spożywczy
Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny
Energetyka
...
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Technical Information
Cabinet controller with a maximum of eight measuring channels based on
digital Memosens technologyKarta katalogowa (TI) -
Operating Instructions CM442R/444R/448R
Maintenance & Diagnosis
Instrukcja obsługi (BA) -
Memosens
Operating Instructions
Sensor inputs with Memosens protocol
Instrukcja obsługi (BA) -
Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Operating Instructions
Universal four-wire multichannel controller
Instrukcja obsługi (BA) -
Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Skrócona instrukcja obsługi
Uniwersalny, wielokanałowy przetwornik pomiarowy do montażu w szafach
sterowniczychShort Instruction (KA)05/18Angielski -
Installation Instructions Kit CM44xR
External Display
Zalecenia montażowe (EA) -
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
Zalecenia montażowe (EA) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
Special Documentation CM44x
HART Field Device Specification
Dokumentacja specjalna (SD) -
Kit Freischaltcodes
Kit activation codes
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionality
Special Documentation
Für erweiterte Funktionalität/For extended functionality
Dokumentacja specjalna (SD) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 Profibus
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Informacja producenta (MI) -
Trait d'union 57 - Edition Agroalimentaire
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Czasopismo dla klientów (CM)07/13fr -
Trait d'union 57 - Edition des sciences de la vie
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Czasopismo dla klientów (CM)07/13fr -
Trait d'union 57 - Edition eau et environnement
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Czasopismo dla klientów (CM)07/13fr -
Pressemappe IFAT 2014
Inhalt Pressemappe:
Viel Leistung auf wenig Raum
Liquiline CM44xR – Multiparametermessumformer zur Hutschienenmontage
Sichere Trübungsmessung ganz ohne Produktverlust
Laborgenauigkeit mit dem Prozesssensor Turbimax CUS52DPublikacje (PU)05/14Niemiecki -
Heartbeat Technology in der Chemieindustrie
Liquiline CM44 Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse
Publikacje (PU)03/18Niemiecki -
Heartbeat Technology in the chemical industry
Liquiline CM44 transmitters for liquid analysis
Publikacje (PU)03/18Angielski -
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Obszary działalności (FA)03/19Niemiecki -
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Obszary działalności (FA)03/19Angielski -
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po dkompletní odávku na klíč
Obszary działalności (FA)01/17Czeski -
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Obszary działalności (FA)01/17Włoski -
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Obszary działalności (FA)01/17Hiszpański -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsBroszura dot. kompetencji (CP)09/13Angielski -
Liquiline: Eine vielseitige Familie
Messumformer, Analysatoren und Probenehmer für zukunftssicheres
Anlagendesign und sicheren BetriebBroszura dot. kompetencji (CP)08/15Niemiecki -
Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsBroszura dot. kompetencji (CP)08/15Angielski -
Lang lebe Ihr Kraftwerk!
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
Broszura dot. kompetencji (CP)06/15Niemiecki -
Long live your power plant!
Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle
Broszura dot. kompetencji (CP)06/15Angielski -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsBroszura dot. kompetencji (CP)02/17Angielski -
Viel Leistung auf wenig Raum
Liquiline CM44R Multiparameter Messumformer für Schaltschrank und
HutschieneInnowacje (IN)07/13Niemiecki -
Big skills for small spaces
Liquiline CM44R multiparameter controller for cabinets and DIN rails
Innowacje (IN)06/13Angielski -
Small transmitter - enormous functionality
American version: Liquiline CM44R multiparameter controller for cabinets
and DIN railsInnowacje (IN)01/14Angielski -
Firmware for Liquiline platform - version 1.06.08
Firmware for Liquiline CM44(R), Liquiline CM44P(R), Liquistation CSF34,
Liquistation CSF48, Liquiport CSP44, Liquiline System CA80OprogramowanieLanguage neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_AN_LiquilineCM44x_0x155D_0x04_0x01, 22.04.2016 (Analysis, Liquiline)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.04.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_AN_LiquilineCM44x_0x155D_0x01_0x01_DPLIB, 28.07.201
5 (Analysis, Liquiline, 0x
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.03.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x02_0x01, 23.10.2015 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)2.1Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x02, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.2Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x01, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.1Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5, 14.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 31.03.2014 (Analysis)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x04_0x01, 05.08.2016 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x03_0x01, 29.07.2015 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_04_zz_Dev_Rev_2, 09.07.2019 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)2.0.0.0Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW_01_06_zz_Dev_Rev_4, 08.07.2019 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
PACTware Version: 4.1Device Type Manager (DTM)1.7.0.0Language neutral -
DTM Single, LiquilineM_CM44x_FW1_02_zz_Dev_Rev_1, 09.07.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_05_zz_Dev_Rev_3, 09.07.2019 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.3.0.8483Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_CDI_FW_1_06_zz_Dev_Rev_01, 12.07.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.0.14.0Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_AN_Liquiline_CM44x_0x109C_0x02_0x01_AOP, 27.06.2018 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterAdd On Profile (AOP)1.22Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Analysis_1_08_00, 07.10.2015 (Analysis)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.05, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 21.01.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Communication DTM2.09.06Language neutral -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Numer deklaracji: EC_00133_02.15EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Numer deklaracji: EC_00381_03.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Numer deklaracji: EC_00132_01.15EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPS491-, CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CPS16D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Numer dopuszczenia: EAEC RU D-DE.AD07.B.01362/19MiscellaneousRosyjski -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS16D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Region: Russia (Declaration of Conformity)
Numer dopuszczenia: EAEC D-DE.AD07.B.01363/19MiscellaneousRosyjski -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline, InduMax P, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, COS81D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS82D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS21D-, COS22D-, COS51D-
Region: Canada, USA
Jednostka certyfikująca: CSAExplosion ProtectionAngielski -
Liquiline
Kod przyrządu: CM44-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: ODVA
Software Version: MAJOR REV. 01, MINOR REV. 01Fieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline, Liquistation M
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CSF22-, CSF33-, CSF34-, CSF39-, CSF48-
Region: International
Jednostka certyfikująca: ODVAFieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline, Memosens, Viomax, Liquiline M, Turbimax, TopHit, InduMax P, Isemax, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, Chloromax, Liquistation M, Liquiport
Kod przyrządu: CPS11D-, CM444-, CM448-, CM444R-, CM448R-, CSF48-, CM442-, CM442R-, CSP44-, CPS16D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS76D-, CPS841D-, CPS871D-, CPS891D-, CPS91D-, CPS96D-, CSF33-, CUS51D-, CUS52D-, CPF81D-, CAS51D-, CAS40D-, CCS142D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS15D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, CM14-, COS22D-, COS23D-, COS51D-, COS61D-
Region: Russia
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: DE.C.31.004.A_54218MetrologyRosyjski -
Liquiline, Liquiline M, Memosens
Kod przyrządu: CCS120D-, CCS50D-, CCS51D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-
Region: Canada, USA
Jednostka certyfikująca: CSAOrdinary Location Product SafetyAngielski
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Order code 71100607
Kit: basic module BASE-L
power supply 24V AC/DC, 2x 0/4..20mA Out 2x digital sensor, alarm relay CM442/CSF48
-
Order code 71100611
Kit CM442: basic module BASE-H
power supply 100 - 230 V AC 50/60 Hz 2x 0/4..20mA Out 2x digital sensor, alarm relay
-
Order code 71107452
-
Order code 71272410
Zestaw: moduł ETH
(+Webserver) rozszerzalny przez kod upgrade'u do Modbus TCP lub EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71222273
Kit CM442R Enclosure for cabinet mount
-
Order code 71222282
Kit CM44xR Covers for touch protection
-
Order code 71185295
Kit: external graph.display, cabinet
installation, plastic, navigator+softkeys, incl. cable IP66 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71185296
Kit: external graph. display, portable
commissioning, plastic, navigator+softkeys, incl. cable IP65 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71240608
Kit CM44xR Servicedisplay: Cable+Grommet
-
Order code 71111053
Kit: Moduł AOR
2x przekaźnik, 2x wyjśc. 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71125375
-
Order code 71125376
-
Order code 71155581
-
Order code 71135632
-
Order code 71155582
-
Order code 71135639
-
Order code 71155583
-
Order code 71135638
Kit: module DIO
2x digital in, 2x digital out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71219784
Kit: 1x set of terminals module DIO
-
Order code 71135634
Moduł 485 dla CM44x
(+Webserver) Rozszerzalny za pomocą kodu do Profibus DP lub Modbus RS485 lub Modbus TCP lub Ethernet IP CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71140888
Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71140889
Upgrade Kit: Moduł 485 + Modbus RS485
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71219868
Upgrade Kit: Modul 485 + EtherNet/IP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279809
Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279812
Zestaw rozszerz.: Moduł ETH+Ethernet/IP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71128428
Kod upgrade: HART
cyfrowa komunikacja (prosimy o podanie numeru seryjnego) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71114663
Kod upgradu: 2 kanały cyfrowe
CM442 / CSF48 Wymagany numer seryjny przetwornika!
-
Order code 71135635
Kod aktualiza.: Profibus DP f. moduł 485
Kod do zmiany aktywnego protokołu komunikacji na Profibus DP (proszę podać numer seryjny) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71135636
Kod aktualiz.: Modbus RS 485 f.moduł 485
Kod do zmiany aktywnego protokołu komunikacji na Modbus RS485 (proszę podać numer seryjny) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71135637
Upgrade code: Modbus TCP f.module 485
Kod do zmiany aktywnego protokołu komunikacji na Modbus TCP CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71211288
Upgrade code: Feedforward control
Upgrade code: Feedforward control requires 0/4..20mA Input or digital communication (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R-CM448R
-
Order code 71211289
Upgrade code: Measuring Range Switch
Upgrade code: Measuring Range Switch requires digital Input or digital communication (provide serial number of device CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71219871
Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279813
Upgrade code: Modbus TCP f.module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus TCP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279830
Upgrade code: EtherNet/IP for module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71239104
Upgrade code: Chemoclean Plus
requires relays or digital outputs or digital fieldbus communication and optional digital inputs (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367524
Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring
(prosze podać nr seryjny urządzenia) CM442/CM444/CM448/CSF48/CA80 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367541
Upgradecode Mathematic
-
Order code 71110815
-
Order code 71127100
Karta SD + firmware, 1GB
Nośnik w wykonaniu przemysłowym, Firmware Liquiline dla platformy 4-przew. CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code XPRFID-
-
Order code DIENST-F
-