Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Czujnik absorpcji NIR typu OUSBT66 zapewnia wiarygodny pomiar szybkości wzrostu komórek, biomasy i ilości glonów

Czujnik biomasy, szybkości wzrostu komórek
OUSBT66

Higieniczny pomiar absorpcji NIR w procesach fermentacji i krystalizacji

OUSBT66
please wait
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
from CHF 803.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    0 to 4 AU
    0 to 8 OD (depending on optical path length)

  • Temperatura procesu

    0 to 90 °C (32 to 194 °F)
    Max. 135 °C for max. 2 hours

  • Ciśnienie procesu

    Max. 10 bar abs at 90 °C
    (Max. 150 psi at 194 °F)

Zastosowanie

Czujnik absorpcji NIR typu OUSBT66 służy do pomiaru biomasy, szybkości wzrostu komórek, ilości glonów i procesów krystalizacji. Wiarygodny, precyzyjny pomiar w czasie rzeczywistym: możliwość optymalizacji procesu i wydajności produkcji. Higieniczna konstrukcja odporna na procesy czyszczenia CIP/SIP, możliwość sterylizacji w autoklawach. Dzięki wyposażeniu w zakładane filtry kalibracyjne spójne z NIST, czujnik OUSBT66 jest niezwykle łatwy do kalibracji i legalizacji.

Czujnik OUSBT66 służy do oznaczania gęstości komórek, biomasy i stężenia zawiesin w przemyśle farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym:

  • Wzrost komórek w procesie fermentacji bakteryjnej

  • Hodowle komórek ssaków

  • Przyrost biomasy podczas procesów fermentacji

  • Monitorowanie ilości glonów

  • Monitorowanie procesów krystalizacji

  • Pomiar stężenia zawiesin

Czujnik OUSBT66 jest przeznaczony do stosowania w laboratoryjnych, pilotażowych i produkcyjnych kadziach fermentacyjnych i bioreaktorach.

Korzyści

  • Pomiar w czasie rzeczywistym: możliwość optymalizacji procesu i wydajności produkcji

  • Wiarygodny, precyzyjny pomiar w czasie rzeczywistym: możliwość stosowania w laboratoriach

  • Prosta legalizacja za pomocą zakładanych filtrów kalibracyjnych spójnych z NIST - brak konieczności wykonywania skomplikowanych czynności kalibracyjnych

  • Higieniczny korpus ze stali k.o. i okna szafirowe bez uszczelnień i szczelin

  • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP i sterylizacji parą (SIP) w autoklawach

  • Wersje o różnej długości ścieżki optycznej i trzonu umożliwiają dopasowanie czujnika do każdego zbiornika fermentacyjnego i bioreaktora

  • Przyłącze gwintowe Pg 13.5 mm do montażu w armaturach lub kryzie

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products