Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0 to 2.5 AU
0 to 50 OD (depending on optical pathlength) -
Temperatura procesu
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours -
Ciśnienie procesu
Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly
Zastosowanie
Czujnik OUSAF46 monitoruje stężenie produktu w dwóch wydzielonych zakresach widma UV. Szeroki zakres pomiarowy stężeń umożliwia np. optymalizację sterowania chromatografem. Znakomite możliwości pomiarowe filtra zapewniają wysoką liniowość i pełną zgodność z wynikami uzyskanymi w laboratorium. Czujnik zapewnia szybką i rzetelną informację o procesie i umożliwia zwiększenie jego wydajności. Dodatkową zaletą jest EasycalTM - bezodczynnikowy system do łatwej kalibracji bezpośredniej, zgodny z NIST.
Czujnik OUSAF46 wykonuje pomiar za pomocą światła UV na dwóch określonych długościach fali. Zastosowania:
Pomiar stężenia białek
Chromatograficzne systemy pomiarowe i sterowania
Monitorowanie przepuszczalności i pozostałości (np. w separacji membranowej)
Pomiary stężenia związków organicznych
Wykrywanie związków aromatycznych metodą fotometryczną
Monitorowanie pracy filtrów
Korzyści
Drugie światło pomiarowe UV na innej długości fali umożliwia pokrycie szerokiego zakresu pomiarowego
Szybki i wiarygodny monitoring stężenia produktu pozwala na bardziej efektywne sterowanie procesem i ułatwia kontrolę jakości
Precyzyjny pomiar wartości absorbcji UV w pełni zgodny z wynikami uzyskanymi metodą laboratoryjną
Opatentowany system automatycznej kalibracji EasycalTM (opcja) do bezodczynnikowej łatwej kalibracji bezpośredniej, zgodny z NIST
Doskonała selektywność filtrów zapewnia najwyższą liniowość
Czujnik przystosowany do czyszczenia chemicznego (CIP) oraz sterylizacji parą (SIP)
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
OUSAF46
Optical sensor with the OUA260 flow assembly for the measurement of UV
absorptionEN PL 07/12/202231/10/201820/04/201728/08/2014Język:
Angielski
Wersja:
07/12/2022
Rozmiar pliku:
562.7 KB
Nazwa pliku:
TI01190CEN_0522-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
OUSAF46
Czujnik optyczny do pomiarów absorpcji promieniowania UV z armaturą
przepływową OUA260EN PL 07/12/202231/10/201820/04/201729/08/2014Język:
Polski
Wersja:
07/12/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA01349CPL_0522-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbJęzyk:
Angielski
Wersja:
02/11/2022
Rozmiar pliku:
533.1 KB
Nazwa pliku:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN PL 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
10/01/2018
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: HE_00272_03.22
Manufacturer specification: Explosion protection
Additional information: Simple Electrical ApparatusEN PL 19/07/2022Język:
Angielski
Wersja:
19/07/2022
Rozmiar pliku:
113.3 KB
Nazwa pliku:
HE_00272_03.22.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: EC_00310_05.22EN PL 28/11/2022Język:
Angielski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
213.7 KB
Nazwa pliku:
EC_00310_05.22 with Control Drawing.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: EC_00245_04.23EN PL 24/01/2023Język:
Angielski
Wersja:
24/01/2023
Rozmiar pliku:
25.9 KB
Nazwa pliku:
EC_00245_04.23.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: UK_00499_03.23Język:
Angielski
Wersja:
24/01/2023
Rozmiar pliku:
19.1 KB
Nazwa pliku:
UK_00499_03.23.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: CSA
Protection: Ex d Cl. II Zone 1Język:
Angielski
Wersja:
07/02/2023
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
Sira 03ATEX1279X Iss 6.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Region: USA
Approval agency: FM
Protection: Cl. I Div. 1Język:
Angielski
Wersja:
12/02/2016
Rozmiar pliku:
47.3 KB
Nazwa pliku:
1T3A0AEcoc_RR203846.pdf
-