Cyfrowy czujnik przewodności
Condumax CLS15D

Cyfrowy czujnik przewodności
Condumax CLS15D ©Endress+Hauser
Cyfrowy czujnik przewodności
Condumax CLS15D ©Endress+Hauser
Cyfrowy czujnik przewodności
Condumax CLS15D ©Endress+Hauser

Przewodność cieczy można mierzyć metodą konduktometryczną lub indukcyjną. Na filmie pokazano zasadę i sposób pomiaru tymi metodami.

Technologia Memosens zamienia zmierzoną wartość w cyfrowy sygnał, który wysyła do przetwornika bez dotykowego kontaktu. Film video pokazuje jak Memosens optymalizuje proces kontroli i konserwacji

Konduktometryczny czujnik przewodności ze złączem Memosens do typowych aplikacji pomiarowych wody czystej i ultraczystej

Condumax CLS15D to cyfrowy czujnik do pomiaru mediów o niskiej przewodności. Wiarygodny i dokładny pomiar w różnych aplikacjach, nawet w strefach zagrożonych wybuchem. Niskie wymagania konserwacyjne i długa żywotność, doskonały stosunek jakości do ceny. Dzięki technologii Memosens, czujnik CLS51D zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi. est odporny na korozję i wilgoć, umożliwia wykonanie dokładnej kalibracji w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych i prewencyjną diagnostykę.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Niezawodny, wysoka dokładność pomiaru mediów o niskiej przewodności

    • Łatwy w czyszczeniu dzięki polerowanym powierzchniom pomiarowym

    • Możliwość sterylizacji, również w autoklawach

    • Certyfikat jakości, stała celi mierzona indywidualnie

    • Zapis danych...

  • Zastosowanie

    Czujnik Condumax CLS15D służy do pomiaru przewodności w aplikacjach wody czystej i ultraczystej do kontroli i monitorowania:

    • Wymienników jonowych

    • Odwróconej osmozy

    • Wody chłodzącej

    • Procesu destylacji

    • Produkcji układów półprzewodnikowych

    Czujnik cyfrowy może...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Measurement in pure and ultrapure water range, monitoring of ion exchangers, reverse osmosis, distillation, chip cleaning

  • Charakterystyka

    Analog or digital 2-electrode conductivity sensors

  • Zakres pomiarowy

    k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm
    k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm

  • Zasada działania

    Conductive conductivity cell with polished stainless steel electrodes

  • Konstrukcja

    2-electrode conductivity cell with coaxially arranged electrodes, electropolished

  • Materiał

    Electrode: stainless steel 1.4435
    Electrode shaft: PES

  • Wymiar

    Electrode diameter: 16 mm (0.63 inch)
    Electrode length: appr. 55 mm
    (2.17 inch)

  • Temperatura procesu

    Threaded with fixed cable:
    -20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
    Threaded with plug-in head:
    -20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
    Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes

  • Ciśnienie procesu

    13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F)
    1 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F)

  • czujnik temperatury

    NTC 30K

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX, NEPSI, FM, CSA

  • Podłączenie

    Process: 1/2" and 3/4" NPT, Clamp 1 1/2"
    Cable: Memosens connector

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Calibration certification of the cell constante, material certification 3.1

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification