Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method)
0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method)
0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method)
0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method)
0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method)
0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method) -
Temperatura procesu
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Ciśnienie procesu
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
Zastosowanie
System pomiarowy Liquiline CA80PH jest przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia jonów ortofosforanowych, co pozwala precyzyjnie dozować koagulanty w procesie oczyszczania ścieków. Jak wszystkie systemy pomiarowe Liquiline, pozwala na łatwe uruchomienie Plug & Play układu z maksymalnie czterema czujnikami Memosens – minimalizując ilość czasu i koszty związane z montażem i uruchomieniem. Automatyczna kalibracja i czyszczenie oraz niskie zużycie odczynników redukuje koszty operacyjne. Zaawansowana diagnostyka ze zdalnym dostępem zapewnia bezpieczeństwo procesu oraz dostarcza rzetelne dane do wymaganej dokumentacji procesu oczyszczania ścieków.
System pomiarowy Liquiline CA80PH jest doskonałym narzędziem wspierającym procesy optymalizacji wydajności oczyszczalni ścieków. Monitoruje i kontroluje:
Ilość dozowanych koagulantów w komorach natleniania
Wylot z oczyszczalni ścieków pod kątem zawartości związków fosforu
W zastosowaniach przemysłowych, system Liquiline CA80PH jest najczęściej wykorzystywany do monitorowania obwodów wody chłodzącej
Korzyści
Szybkie uruchomienie typu plug&play dzięki technice Memosens oraz intuicyjnej obsłudze
Łatwa rozbudowa funkcjonalności - nawet do kompletnej stacji pomiarowej - wystarczy dodać odpowiednie moduły i podłączyć czujniki Memosens
Zdalny dostęp do zaawansowanych funkcji diagnostycznych podnosi bezpieczeństwo procesu
-
Niższe koszty operacyjne dzięki automatycznej kalibracji i czyszczeniu oraz wydłużonemu okresowi trwałości odczynników z modułem chłodzącym
Dostępne obydwie znormalizowane metody pomiarowe pokrywające pełny zakres zastosowań: molibdenianowa (niebieska) dla niskich zakresów pomiarowych oraz wandanowo-molibdenianowa (żółta)
Filmy
-
Stężenie jonów ortofosforanowych w cieczy można określić wykorzystując pomiar kolorymetryczny. Ten film pokazuje na czym taki pomiar polega i jak ta metoda działa.
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Colorimetric
-
Charakterystyka
Process analyzer for orthophosphate in aqueous solutions
Comply with standard colorimetric measuring principle, molybdenum blue method, following DIN EN 1189 or molybdate vanadate method -
Wielkość
Housing (open version):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Housing (closed version):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Housing with base:
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in -
Konstrukcja
Open design, cabinet and stand housing
High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel -
Temperatura procesu
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Temperatura otoczenia
5 to 40 °C (41 to 104 °F)
Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F) -
Ciśnienie procesu
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
-
Sample flow rate
Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)
-
Consistency of the sample
Suspended solids content
Turbitity < 50 NTU, aqueous, homogenized -
Aplikacja
Monitoring and optimization of the cleaning capacity of municipal and industrial waste water treatment plants
-
Zasilania
100 to 120 VAC / 200 to 240 VAC ± 10%
24 VDC ± 10%
50 ± 1 or 60 ± 1,2 Hz -
Wyjście
2x 0/4 to 20 mA
Modbus RS485/TCP -
Wielkości wejściowe
1 or 2 measuring channel
1 to 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional) -
Zakres pomiarowy
0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method)
0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method)
0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method)
0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method)
0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method)
0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method) -
Materiały eksploatacyjne
Reagents and standard solutions CY80H as well as cleaner CY800 (blue method) are necessary for the operation
Regular maintenance is done with the parts of the maintenance kit CAV800
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Liquiline System CA80PH
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 03/2016New version available in EnglishAnalizator kolorymetryczny ortofosforanów
EN PL 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Język:
Polski
Wersja:
15/03/2016
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
TI01219CPL_0216.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi Liquiline System CA80PH
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 03/2016New version available in EnglishAnalizator kolorymetryczny ortofosforanów (metoda
molibdenianowo-wanadowa)EN PL 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Język:
Polski
Wersja:
15/03/2016
Rozmiar pliku:
8 MB
Nazwa pliku:
BA01435CPL_0216.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Memosens
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 05/2022New version available in EnglishWejścia czujnika z protokołem Memosens
EN PL 30/05/202228/02/201931/01/2014Język:
Polski
Wersja:
30/05/2022
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01245CPL_0822-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi Liquiline System CA80PH
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 03/2016New version available in EnglishAnalizator kolorymetryczny ortofosforanów (metoda niebieska)
EN PL 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Język:
Polski
Wersja:
15/03/2016
Rozmiar pliku:
8 MB
Nazwa pliku:
BA01416CPL_0216.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiline System CA80PH
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 01/2021New version available in EnglishAnalizator kolorymetryczny stężenia jonów ortofosforanowych
EN PL 31/05/202131/01/202119/02/202006/10/201707/04/2017Język:
Polski
Wersja:
31/01/2021
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
KA01186CPL_0621.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN PL 07/07/201425/03/201331/12/2011Język:
Angielski
Wersja:
07/07/2014
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishCooling module
EN PL 20/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
20/08/2025
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
EA01688CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN PL 28/11/2022Język:
Angielski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 07/2025New version available in EnglishThis instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN PL 24/07/202509/05/2025Język:
Angielski
Wersja:
24/07/2025
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN PL 30/06/2025Język:
Angielski
Wersja:
30/06/2025
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty