Analizator fosforu ogólnego Liquiline System CA80TP

Liquiline System Analizator fosforu ogólnego CA80TP do monitoringu środowiska ©Endress+Hauser
Wgląd w budowę analizatora fosforu ogólnego z modułem chłodzącym ©Endress+Hauser

Stężenie fosforu ogólnego w cieczy można określić poprzez zastosowanie rozkładu chemicznego i termicznego oraz kolorymetrycznej metody pomiarowej. Film przedstawia metodę pomiaru.

Analizator fosforu ogólnego do monitoringu środowiska oraz ścieków komunalnych i przemysłowych

Fosfor jest czynnikiem decydującym o nadmiernym rozwoju glonów i roślin w akwenach wodnych, dlatego tak ważne jest ciągłe monitorowanie tego parametru. Analizator fosforu ogólnego Liquiline System umożliwia precyzyjny pomiar online zawartości fosforu ogólnego i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa procesów. Automatyczna kalibracja i czyszczenie zapewnia zmniejszenie kosztów operacyjnych, a zaawansowana diagnostyka ze zdalnym dostępem ułatwia przygotowanie dokumentacji procesowej do przedłożenia odpowiednim służbom (np. WIOŚ).

  • Korzyści

    • Zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006 metoda błękitu molibdenowego umożliwia bezpośrednie porównanie z wynikami laboratoryjnymi

    • Zaspokojenie potrzeb działalności przemysłowej — analizator to idealne urządzenie do monitorowania wpływu na środowisko oraz...

  • Zastosowanie

    Analizator fosforu ogólnego Liquiline System CA80 monitoruje:

    • Punkt wejściowy i wyjściowy oczyszczalni ścieków na potrzeby dokumentowania skuteczności procesów oczyszczania

    • Monitoring zrzutu ścieków przemysłowych w celu określenia opłat zgodnie z zasadą...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Colorimetric

  • Charakterystyka

    Analyzer for total phosphorus

  • Wielkość

    Cabinet
    793 x 530 x 417 mm
    31.22 x 20.87 x 16.42 in
    Stand housing
    1693

  • Konstrukcja

    Open design, cabinet and stand housing
    High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel

  • Temperatura procesu

    4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)

  • Temperatura otoczenia

    5 ... 40C ( 41 ... 104F)

  • Ciśnienie procesu

    at atmospheric pressure, < 0.2 bar

  • Sample flow rate

    min. 5 ml/min

  • Consistency of the sample

    low solid content(TS<50mg/l), homogeneous

  • Specials

    Easy upgrade to measuring station with up to four digital Memosens sensors

    Automatic calibration and cleaning

    User-configurable measuring, cleaning and calibration intervals

    Self-priming analyzer with optical dosing unit l

    Dilution module (optional)

    Digital communication for remote access

  • Aplikacja

    Monitoring and optimization of the cleaning capacity of municipal and industrial wastewater treatment plants

    Monitoring of the wastewater treatment plant outlet for documentation purposes

    Monitoring and optimization of activated sludge basins

  • Zasilania

    100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
    24 VDC ± 10%
    50 ± 1 oder 60 ± 1,2 Hz

  • Wyjście

    2x 0/4 ... 20 mA
    Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Wielkości wejściowe

    1 or 2 measuring channel

    1 ... 4 digitale sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional)

  • Zakres pomiarowy

    0.05 ... 10 mg/l
    0.5 ... 50 mg/l

  • Materiały eksploatacyjne

    Reagents and standard solutions CY80TP are necessary for the operation.

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification