Deltaset DPO53E

Product picture of: Deltaset DPO53E

This product is no longer available.

Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Differential pressure

  • Product headline

    Orifice plate acc. to DIN19206 Material SS316Ti for D-D/2 or flange tapping. Flanges/ plate installation by user. Separately ordered dP transmitter DELTABAR-S optimized and adjusted.

  • Sensor features

    Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)

  • Średnica nominalna

    DN 50 ... 1000

  • Maksymalny błąd pomiaru

    < 1 %

  • Zakres pomiarowy

    0.5...200´000 m3/h

  • Maks. ciśnienie procesu

    Vacuum ... 160 bar abs
    (Vacuum ... 2.320 psi)

  • Zakres temperatury medium

    -200 °C ... +1000 °C
    (-328 °F ... +1.832 °F)

  • Stopień ochrony

    IP65

  • Wyświetlacz

    Transmitter

  • Wyjścia

    Transmitter:
    4 ... 20 mA

  • Komunikacja cyfrowa

    HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    Transmitter:
    ATEX FM CSA

  • Zasada pomiaru

    Differential pressure

  • Product headline

    Orifice plate acc. to DIN19206 Material SS316Ti for D-D/2 or flange tapping. Flanges/ plate installation by user. Separately ordered dP transmitter DELTABAR-S optimized and adjusted.

  • Sensor features

    Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)

  • Średnica nominalna

    DN 50 ... 1000

  • Maksymalny błąd pomiaru

    < 1 %

  • Zakres pomiarowy

    0.5...200´000 m3/h

  • Maks. ciśnienie procesu

    Vacuum ... 160 bar abs
    (Vacuum ... 2.320 psi)

  • Zakres temperatury medium

    -200 °C ... +1000 °C
    (-328 °F ... +1.832 °F)

  • Stopień ochrony

    IP65

  • Wyświetlacz

    Transmitter

  • Wyjścia

    Transmitter:
    4 ... 20 mA

  • Komunikacja cyfrowa

    HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    Transmitter:
    ATEX FM CSA

  • Zasada pomiaru

    Differential pressure

  • Product headline

    Orifice plate acc. to DIN19206 Material SS316Ti for D-D/2 or flange tapping. Flanges/ plate installation by user. Separately ordered dP transmitter DELTABAR-S optimized and adjusted.

  • Sensor features

    Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)

  • Średnica nominalna

    DN 50 ... 1000

  • Maksymalny błąd pomiaru

    < 1 %

  • Zakres pomiarowy

    0.5...200´000 m3/h

  • Maks. ciśnienie procesu

    Vacuum ... 160 bar abs
    (Vacuum ... 2.320 psi)

  • Zakres temperatury medium

    -200 °C ... +1000 °C
    (-358 °F ... +1.832 °F)

  • Stopień ochrony

    IP65

  • Wyświetlacz

    Transmitter

  • Wyjścia

    Transmitter:
    4 ... 20 mA

  • Komunikacja cyfrowa

    HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    Transmitter:
    ATEX FM CSA

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • Następca