Condumax CLS21

Product picture of: Condumax CLS21

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji

Dwuelektrodowa sonda przewodności.
Zakres pomiarowy: 10uS/cm...20mS/cm
Maks. temperatura: 135oC
Maks. ciśnienie 16bar (20oC)
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 / FM
Materiały: grafit, tytan, PES.
Certyufikat kalibracji.

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Water, waste water, process, media separation, industrial water.

  • Charakterystyka

    2-electrode system for application in the middle application range.

  • Zakres pomiarowy

    k=1: 10,0 µS/cm - 20,0 mS/cm

  • Zasada działania

    Conductive conductivity cell with graphite electrodes for applications in the middle range.

  • Konstrukcja

    2-electrode system with parallel arranged electrodes

  • Materiał

    Cell shaft: PES
    Electrodes: graphite

  • Wymiar

    Diameter: 24 mm
    (0.936 inch)
    Length: 61 mm
    2.37 inch)

  • Temperatura procesu

    max. 135°C
    (max. 275°F)

  • Ciśnienie procesu

    max. 16 bar at 20°С
    (max. 232psi at 68°F)

  • czujnik temperatury

    Optional with integrated Pt100 or PTC temperature sensor.

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX

  • Podłączenie

    Process connection: DN25, DN40, G1", Cable: 4-pole connector with thread Pg9 or fixed cable.

  • Stopień ochrony

    IP65 (connector)IP67 (fixed cable)

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • Poprzednia wersja