Fully insulated rod probe, suitable for storage and buffer tanks T: Standard application E: European Certificate (EEx d, EEx ia) N: No additional safety feature
Wersje specjalne
Foam detection
Zasilanie / Komunikacja
3-wire PFM
Temperatura otoczenia
Standard: -40 °C ... 70 °C With separate housing: -50 °C ... 120 °C
Temperatura procesu
-50 °C ... 200 °C
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 25 bar
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Insulation material: PTFE 316L
Przyłącze technologiczne
G 3/4A, G 1A /NPT 3/4", NPT 1" Flange from DN25.../ASME 1".../JIS...
Notice the pressure and temperature derating. Notice for non conductive medium the DK.
Charakterystyka / Aplikacja
Fully insulated rod probe, suitable for storage and buffer tanks T: Standard application E: European Certificate (EEx d, EEx ia) N: No additional safety feature
Wersje specjalne
Foam detection
Zasilanie / Komunikacja
HART PROFIBUS PA 3-wire PFM
Błąd liniowości dla cieczy przewodzących
< 1% at 1m
Temperatura otoczenia
Standard: -40 °C ... 70 °C With separate housing: -50 °C ... 120 °C
Temperatura procesu
-50 °C ... 200 °C
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 25 bar
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Insulation material: PTFE 316L
Przyłącze technologiczne
G 3/4A, G 1A /NPT 3/4", NPT 1" Flange ab DN25.../ASME 1".../JIS...
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .