Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Aplikacja ExiCalculator - wspracie obliczeń dla stref zagrożonych wybuchem

Sytuacje, gdy długość przewodu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo

ExiCalculator to łatwa w obsłudze aplikacja wspierająca projektowanie bezpiecznych układów dwuprzewodowych w strefach Ex

Dzięki aplikacji ExiCalculator obliczenie właściwej długości przewodu, zapewniającej bezpieczeństwo układów dwuprzewodowych w strefach zagrożonych, wybuchem jest bardzo łatwe. Do bazy danych aplikacji wprowadzanych jest dwanaście parametrów z trzech komponentów Endress+Hauser, zapewniając podstawowe informacje potrzebne do wykonania obliczenia. Aplikacja pozwala podejmować prawidłowe decyzje w zakresie bezpiecznego doboru parametrów przewodów. Koniec z niewłaściwą długością przewodów, koniec z ryzykiem.

Korzyści

  • Łatwe i szybkie obliczenia

  • Prostota i intuicyjność

  • Działa na smartfonach i tabletach

  • Dane dostarczone przez Endress+Hauser zapisane w bazie danych

  • Brak opłat

Aplikacja ExiCalculator — gdy długość przewodu jest kluczem do bezpieczeństwa

Koniec z niewłaściwą długością przewodów, koniec z ryzykiem — aplikacja ExiCalculator oblicza maksymalną długość przewodu potrzebną do bezpiecznego zaprojektowania układu dwuprzewodowego w strefie zagrożonej wybuchem. Aplikacja po jednym kliknięciu wykonuje działania matematyczne zwykle obliczane ręcznie. Dobór przewodów i określanie ich parametrów nigdy nie były tak proste. Aplikacja pozwala także uzyskać potwierdzenie, że układ okablowania jest bezpieczny. Prostota i intuicyjność. Dostępna dla Android oraz iOS.

©Endress+Hauser