Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Uniwersalny panel analityczny

Stałe monitorowanie jakości wody pitnej stało się łatwiejsze

Stacja Uzdatniania Wody w Frasnacht korzysta z paneli analitycznych Endress+Hauser do monitorowania procesu uzdatniania wody pitnej. Panele mają bardzo przejrzystą zabudowę, są łatwe w obsłudze i wyjątkowo niezawodne. Coroczna wizyta Inyzniera serwisu Endress+Hauser wyczerpuje potrzebę konserwacji.

Analiza wody w SUW w Frasnacht ©Endress+Hauser

"Jestem bardziej niż zadowolony z panelu analitycznego" Rolf Bügler, kierownik ds. jakości wody w Stacji Uzdatniania Wody w Frasnacht.

Stacji Uzdatniania Wody we Frasnacht, Szwajcaria ©Endress+Hauser

Stacji Uzdatniania Wody w szwajcarskim Frasnacht od wewnątrz.

Korzyści

  • Dokładne, stabilne i powtarzalne wartości pomiarowe maksymalnie gwarantują jakość wody pitnej.

  • Bezproblemowa obsługa:Panel pomiarowy jakości wody uzdatnionej zapewniał wiarygodne pomiary przez niemal dwa lata bez żadnych problemów.

  • Łatwość obsługi:Punkty pomiarowe są kompaktowe i przejrzyście rozmieszczone na panelu. Pomiary i wzorcowanie wszystkich parametrów odbywają się za pomocą jednego przetwornika.

  • Brak zabiegów konserwacyjnych: Tylko raz w roku serwisowanie wykonuje Inżynier serwisu Endress+Hauser.

Rolf Bügler

Moje wrażenia dotyczące panelu mogę podsumować krótko: bezawaryjny, niewymagający konserwacji, idealny.

Rolf Bügler, Kierownik ds. jakości wody
Regionale Wasserversorgung St. Gallen

Wyzwanie

Na każdym etapie produkcji wody począwszy od wody surowej przez proces uzdatniania aż po produkt finalny wodę przeznaczoną do spożycia, monitorowanych jest kilka kluczowych parametrów. Wyniki pomiarów muszą być wiarygodne, ponieważ kierownik ds. jakości wody ingeruje w proces uzdatniania wody tylko wtedy, gdy taką konieczność sygnalizują wartości pomiarowe. „Oczekujemy, że punkty pomiarowe będą dostarczać dokładnych, stabilnych i powtarzalnych wyników, będą działać w sposób niezawodny i będą łatwe w obsłudze” — mówi kierownik ds. jakości wody w Stacji Uzdatniania Wody.

Nasze rozwiazanie

Panel analityczny opracowano jako kompaktowe rozwiązanie do pomiaru kluczowych parametrów, takich jak temperatura, przewodność, pH, mętność oraz absorbancję SAK 254nm. Panel opracowano na zamówienie zgodnie z konkretnymi wymaganiami klienta. Dostarczono go wraz z zainstalowanymi wszystkimi czujnikami i urządzeniami pomiarowymi, co zapewniło łatwe i nieskomplikowane uruchomienie. Od tego czasu zainstalowano dwa panele do monitorowania wody uzdatnionej oraz jeden do kontrolowania wody surowej.