The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Modernizacja zwiększająca przewagę konkurencyjną

Duża elektrownia węglowa ogranicza stany magazynowe

Jedna z największych elektrowni węglowych w Niemczech zwróciła się do Endress+Hauser o pomoc w redukcji stanów magazynowych części zamiennych (2006–2008) oraz w modernizacji instalacji (2008–2012, druga faza).

Cechy i zalety

  • Ograniczenie kosztów: zmniejszenie zapasów części zamiennych o 68% (z 214 szt. do 69 szt.)

  • Automatyzacja dzięki modernizacji technologii pomiarowej

  • Uproszczenie procedur przeglądów i konserwacji

  • Usprawnienie logistyki

  • Skrócenie czasu przestoju: szybsze wykonywanie przeglądów okresowych

Opis problemu

Klient dysponował dużą liczbą zapasowych przetworników i urządzeń elektrycznych, którą chciał ograniczyć do niezbędnego minimum, zapewniajacego jednocześnie bezpieczeństwo eksploatacji. Urządzenia pochodziły od różnych dostawców — był to zatem liczny zestaw przyrządów różnych typów. Optymalizacja stanów magazynowych stała się kluczową kwestią dla zakładu, podobnie jak modernizacja technologii układów sterowania, która pochodziła z lat 70. ubiegłego wieku. Klient poszukiwał niezawodnego partnera, który mógłby doświadczeniem wesprzeć realizację dwóch faz mającego trwającego sześć lat projektu.

Nasze rozwiązanie

W pierwszej fazie projektu Endress+Hauser zaproponował szereg działań ograniczających tyypy zastosowanych urządzeń

  • Zebranie katalogów produktowych różnych dostawców części, w niektórych przypadkach do przetworników, które mają ponad 30 lat

  • Przekształcenie informacji z katalogu na wykaz danych klienta

  • Sporządzenie wykazu alternatywnych przetworników Endress+Hauser

  • Określenie priorytetów i harmonogramów zmniejszenia liczby typów przetworników

  • Zastosowanie scenariuszy uwzględniających funkcje techniczne Cerabar S / Deltabar S

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail