Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Niezawodna realizacja procesów wytwarzania cukru

Schweizer Zucker AG ufa technologiom pomiarowym Endress+Hauser

Gdy pracuje linia produkcyjna, Schweizer Zucker przetwarza 10 000 ton buraków cukrowych dziennie. Ponad 2.100 obwodów pomiarowych i sterujących reguluje i steruje procesami, których wynikiem jest 1.200 ton rafinowanego cukru dziennie. Od magazynowania buraków cukrowych po wyparki i krystalizację — trwałe i solidne przyrządy pomiarowe Endress+Hauser niezawodnie wykonują swoje zadania..

Schweizer Zucker AG z zaufaniem korzysta z technologii pomiarowych Endress+Hauser ©Schweizer Zucker

Rezultaty współpracy

  • Skrócenie przestojów

  • Wysoka dyspozycyjność zakładu

André Gerber, Schweizer Zucker, Szwajcaria

Endress+Hauser jest naszym partnerem już od dziesięcioleci. Najbardziej przekonującym aspektem naszego partnerstwa jest szeroki asortyment produktów oraz dyspozycyjność usługowa na poziomie lokalnym.

André Gerber, Dyrektor działu systemów sterowania
Schweizer Zucker AG, Aarberg, Szwajcaria

Wyzwania klienta

Produkcja cukru to działalność sezonowa. Każdego roku firma przez około 100 dni w roku (od końca września do końcówki grudnia) pracuje przez całą dobę w cyklu trzyzmianowym, przetwarzając buraki cukrowe. Podczas tego trzymiesięcznego okresu produkcyjnego pracownicy oraz aparatura pomiarowa pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Przyjmując, że każda godzina przerwy w produkcji to strata rzędu 15.000 PLN, niezawodność procesu produkcyjnego oraz dyspozycyjność instalacji mają najwyższy priorytet.

Nasze rozwiązanie

Szeroki asortyment sprawdzonych w działaniu urządzeń Endress+Hauser zapewnia funkcjonowanie każdego istotnego etapu procesu wytwarzania cukru — od załadunku buraków cukrowych do magazynu po ekstrakcję, wyparki i krystalizację. Aparatura pomiarowa w sposób niezawodny gromadzi i ocenia dane dotyczące procesu. Przyrządy Endress+Hauser charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją, która zapewnia bezproblemową i łatwą eksploatację, obejmującą również czyszczenie i konserwację.