The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Oprzyrządowanie dla projektu nowoczesnej mleczarni

MILEI korzysta z technologii pomiarowej Endress+Hauser

Nazwa MILEI 2.0 odnosi się do nowego zakładu w Leutkirch, który zapewnia 15 600 metrów dodatkowej przestrzeni produkcyjnej, w której z maksymalną wydajnością wytwarzane są produkty najwyższej jakości. W tym dużym projekcie Endress+Hauser odpowiada za oprzyrządowanie wykorzystywane w standardowych i bardziej wymagających instalacjach higienicznych.

  • MILEI korzysta z technologii pomiarowej Endress+Hauser ©MILEI
  • Filtracja membranowa w procesach frakcjonowania mleka i serwatki ©MILEI

    Filtracja membranowa to najważniejszy aspekt procesów frakcjonowania mleka i serwatki: ciśnienie i temperatura są monitorowane za pomocą czujników Cerabar PMP55 oraz iTHERM TM411

Wyniki

  • Ponad 2.500 punktów pomiarowych przez cały czas w sposób niezawodny monitoruje poszczególne wartości

  • W ramach strategii standaryzacji oprzyrządowania różnorodność urządzeń zredukowano do poziomu nieprzekraczającego 50 typów

  • Endress+Hauser udowodnił swoją wartość jako efektywne ogniwo łączące Milei z producentami urządzeń

  • For more than 40 years, MILEI has focused intensively and exclusively on one task: the enrichment and fractionation of valuable ingredients from whey and milk. MILEI is thus the world’s first company to be able to break these raw materials down into even finer constituents and supply lactoferrin. The company’s individual products can be
    found in wide range of foods, from sweets and baked goods, to beverages and baby food.

  • Gert Henke, Milei GmbH, Niemcy
    Standaryzacja urządzeń w nowych systemach wiąże się z ogromnym nakładem pracy. Z tego względu zdecydowaliśmy się przenieść całą odpowiedzialność za dobory i technologie pomiarowe na Endress+Hauser.

    Gert Henke

    Dyrektor działu inżynierii, MILEI GmbH, Leutkirch, Niemcy

Wyzwanie dla klienta

Budowa nowego zakładu stanowiła dla MILEI wyzwania, ponieważ wiązała się z wymianą całej technologii, poprawą standardów jakościowych oraz wytwarzaniem nowych produktów z mleka i serwatki przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i efektywności. W MILEI od początku zdawano sobie sprawę z faktu, że największym problemem będzie harmonizacja technologii pomiarowych i standardów higienicznych u wszystkich partnerów. Oznaczało to konieczność znalezienia kompetentnego partnera, który mógłby pomóc sprostać tym wymaganiom.

Nasze rozwiązanie

Endress+Hauser dołączył do projektu już we wczesnej fazie planowania. Dzięki reputacji Endress+Hauser jako fachowego partnera i dostawcy kompleksowych rozwiązań posiadającego rozległą wiedzę branżową, Milei podzlecił nam wykonanie projektu „standaryzacji oprzyrządowania”. W ten sposób zapewniono instalację odpowiedniego oprzyrządowania w obszarach higienicznych, a także, jeśli było to możliwe, zagwarantowano standaryzację technologii pomiarowych w zakresie wszystkich dostawców oprzyrządowania.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail