The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Produkcja stacji monitoringu analitycznego

Precyzja i kunszt produkcji w połączeniu z najnowocześniejszą techniką

Stacje do monitoringu analitycznego opracowane z myślą o spełnieniu Twoich wymagań

Stacje monitoringu analitycznego są wykorzystywane na całym świecie, wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona urządzeń i personelu przed różnymi czynnikami. Stacje monitorujące są wyposażone w najlepsze w swojej klasie przyrządy, dostosowane do Twoich wymagań. Dotyczy to wszystkich urządzeń - od kompaktowych, przeznaczonych do monitorowania powierzchni wody, przez zewnętrzne szafy sterownicze aż po rozwiązania do kontenerów funkcyjnych.

Certyfikowana produkcja

Każda stacja monitorująca to niezależne rozwiązanie. Wiemy, jak ważne jest połączenie odpowiednich umiejętności i kompetencji w produkcji. Bogate doświadczenie gwarantuje spełnienie najwyższych standardów. Nasz proces produkcyjny uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2008 (Zarządzanie jakością), ISO 14001:2004 (Zarządzanie środowiskowe) oraz OHSAS 18001:2007 (Bezpieczeństwo i higiena pracy). Proces ten jest wydajny i odpowiednio zorganizowany, aby zapewniać najwyższej jakości produkty, przy krótkim czasie realizacji zamówień.

Testy stacji monitoringu analitycznego

Przed dostarczeniem naszych stacji monitoringu analitycznego zawsze poddajemy je testom, które obejmują:

  • Zintegrowane testy kontroli jakości oraz badania podzespołów

  • Kontrolę działania

  • Próby odbiorowe i testy diagnostyczne

  • Przygotowanie świadectwa kontroli producenta

Dopiero po uzyskaniu pomyślnych wyników testów nasze stacje monitoringu są dostarczane do klientów na całym świecie. Na żądanie świadczymy również usługi instalacji i uruchamiania w zakładzie klienta.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24 70839 Gerlingen Niemcy
Tel.: +49 7156 209 0
Wyślij e-mail

Jobticker