The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Endress+Hauser Flowtec AG, (Division USA)

Produkcja, kalibracja oraz logistyka urządzeń do pomiaru przepływu

Zakład w Greenwood, Endress+Hauser Flowtec oferuje swoje usługi Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, Meksykowi, Chile i innym krajom Ameryki Łacińskiej. Zakres produkcji i montażu w Greenwood obejmuje przepływomierze: masowe Coriolisa, ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, termiczne, wirowe, jak również produkty specjalne oraz kalibracje i usługi logistyczne.

  • Zakład produkcyjny przepływomierzy w Greenwood ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • Kalibracja przepływomierzy Coriolisa ©Endress+Hauser
  • Stacja kalibracyjna w Greenwood ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • Produkcja przepływomierzy Corioilsa ©Endress+Hauser
  • Produkcja przepływomierzy Corioilsa ©Endress+Hauser
  • Stacja kalibracyjna przepływomierzy ©Endress+Hauser
Dyrektor zarządzający Stefan Grotzer
Rok powstania 1996
Liczba pracowników 144

Twoje centrum kompetencji w zakresie pomiaru przepływu w USA

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Oddział USA jest spółką w pełni zależną Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

  • Największy i najbardziej rzetelny zakład usług kalibracyjnych przepływomierzy w USA dla średnic od 1/12" do 48" (2 do 1200 mm)

  • “PremiumCal” – producent najlepszych na świecie urządzeń kalibracyjnych

  • Świadectwa badań

  • Systemy jakości: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 (laboratorium kalibracyjne)

    System ochrony środowiska: ISO 14001:2004

    System bezpieczeństwa: OSHAS 18001:2007

  • Produkcja

Kontakt

Endress+Hauser Flowtec AG, Division USA
2330 Endress Place Greenwood , IN 46143 Stany Zjednoczone
Tel.: +1 317 535 1376
Faks: +1 317 535 1485
Wyślij e-mail