The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Nowy radar Micropilot FMR10 z łącznością Bluetooth

Radar w Twoim zasięgu!

Innowacyjny, bezobsługowy, tańszy niż myślisz

Micropilot FMR10 to nowy, bezkontaktowy, radarowy przetwornik poziomu Endress+Hauser dla gospodarki wodno-ściekowej oraz do pomiaru mediów użytkowych we wszystkich branżach przemysłu. Szybkie uruchomienie, diagnostyka i obsługa dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej SmartBlue sprawiają, że Micropilot FMR10 to alternatywa dla hydrostatycznych lub ultradźwiękowych sond poziomu.

Korzyści

  • Komfort pracy - bezkontaktowy pomiar niewymagający kalibracji (nawet przy zmianach gęstości cieczy) i okresowego czyszczenia, to wieloletnia praca bez dodatkowych czynności konserwacyjnych

  • Trwałość - szczelny korpus wykonany w całości z materiału PVDF, a elementy wewnętrzne zabezpieczone przed trudnymi warunkami klimatycznymi dzięki ochronie IP66/68, to gwarancja wieloletniej eksploatacji

  • Wiarygodność wyników - dokładność i powtarzalność pomiaru. Radar nie jest narażony na korozję chemiczną lub uszkodzenia mechaniczne.

  • Oszczędność czasu - prosta obsługa i uruchomienie. Przetwornik dostępny jest w sklepie E-direct, który zapewnia błyskawiczną realizację zamówień i bardzo atrakcyjną cenę już od 1 446,00 zł.

    Zamów Micropilot FMR10 w sklepie E-direct

Tylko teraz! Oferta specjalna niedostępna w sklepie E-direct:
Micropilot FMR10 + programator Samsung Galaxy XCover 4
Zadzwoń tel: 71 773 00 50 lub napisz: e-direct@pl.endress.com
Kup teraz Micropilot FMR10

Innowacyjny i bezobsługowy

Micropilot FMR10 to pierwszy na rynku bezkontaktowy radar z technologią Bluetooth®, umożliwiającą uruchomienie i obsługę za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfonie / tablecie z systemem operacyjnym iOS / Android. Łączność z radarem jest bezpieczna – szyfrowana i chroniona indywidualnym hasłem dostępu. Połącz – Ustaw – Gotowe! Trwa to 60 sekund!

Sercem nowych radarów FMR10 , wyróżniających się niewielkim rozmiarem i instalacją w miejscach trudnodostępnych, jest chroniony patentem, kompaktowy mikroprocesor z wbudowanym generatorem HF (High Frequency Radio Generator) i nadajnikiem do bezpośredniej emisji impulsowej sygnału mikrofalowego.

Tańszy niż myślisz

Uruchomienie i diagnostyka przy wykorzystaniu dostępnych urządzeń mobilnych z technologią Bluetooth® pozwala zaoszczędzić czas i dodatkowe koszty przeznaczone na zakup odpowiedniego programatora.

Dodatkowo, radary Micropilot FMR10 tworzą nowy segment rynkowy, który zaskakuje atrakcyjną ceną i dostępnością urządzeń. Są już do Państwa dyspozycji w sklepie internetowym E-direct. Inwestor zyskuje nie tylko urządzenie o wysokiej niezawodności, ale i czas oraz fundusze na kolejne inwestycje. Cena już od 1 446,00 zł.

Kup teraz Micropilot FMR10

Typowe zastosowania na oczyszczalni ścieków

  • praca w przepompowni ścieków

  • sterowanie pracą krat / sit (np. 2 sondy radarowe FMR10 + wskaźnik RIA46)

  • pomiar poziomu w zbiorniku z koagulantem i polielektrolitem (np. PIX)

  • filrtry piaskowe

  • zagęszczacz grawitacyjny

  • zbiorniki wód burzowych (np. 2 sondy FMR10 + rejestrator ekranowy RSG35)

Podstawowe dane techniczne

  • Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® i bezpłatna aplikacja SmartBlue

  • Wyjście 4…20mA

  • Zakres pomiarowy 8m

  • Dokładność pomiaru ±5mm

  • Stopień ochrony IP66/68

  • Długość przewodu 10m

  • Temperatura pracy -40… +60 °C

Wypróbuj radar FMR10!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.

Każdy, kto po zakończeniu testów zakupi przyrząd FMR10, zostanie nagrodzony upominkiem.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail