The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
E-direct FTW23 FTW33 FTL33

Liquipoint FTW23, FTW33 i Liquiphant FTL33

Drużyna bezkonkurencyjnych sygnalizatorów poziomu cieczy dla branży spożywczej!

Bezobsługowe, higieniczne lub aseptyczne sygnalizatory poziomu Endress+Hauser z działu E-direct, gwarantują bezkonkurencyjną dokładność i powtarzalność sygnalizacji oraz ochronę pomp przed suchobiegiem.

Korzyści

  • Bezobsługowe - nie wymagają kalibracji i strojenia do medium

  • Szybka diagnostyka za pomocą magnesu i diod LED, bez konieczności demontażu i utraty higieny

  • Wytrzymała obudowa ze stali szlachetnej (316L)

  • Do montażu w zbiornikach, mieszalnikach i rurociągach

  • Atestowane do pracy w instalacjach higienicznych i do kontaktu z żywnością

FTW23 – Specjalista w wykrywaniu cieczy

  • Uniwersalny sygnalizator obecności roztworów wodnych i cieczy nioblepiających się

  • Niewielki rozmiar - instalacja nawet w ograniczonej przestrzeni montażowej

  • Bardzo wysoka odporność na zawilgocenie końcówki czujnika po cyklu mycia instalacji (CIP) - nie jest wymagane głębsze zanurzenie czujnika

  • Przykładowe zastosowania: woda pitna, koncentraty owocowe, napoje gazowane i niegazowane, piwo, cydr, mleko, serwatka, jogurt naturalny

>>>Dowiedz się więcej - Liquipoint FTW23

FTW33 - Ekspert w pomiarze cieczy gęstych, lepkich i z częściami stałymi

  • Wysoka odporność na oblepianie

  • Czujnik o głębokości zanurzenia 2 mm, gwarantuje sterylność i bezpieczne pigowanie rurociągu

  • Funkcja wykrywania piany na powierzchni cieczy

  • Wbudowana ochrona przed odwrotną polaryzacją i zwarciem

  • Przykładowe zastosowania: ketchup, musztarda, majonez, krem czekoladowy, jogurt z kawałkami truskawek, dżem, śmietana, karmel, pasta do zębów, zupki dla dzieci

>>>Dowiedz sie więcej - Liquipoint FTW33

FTL33 – Uniwersalny, wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy

  • Automatyczne wykrywanie korozji, oblepiania lub wytarcia czujnika

  • Odporny na zmiany gęstości i przewodności cieczy

  • Wytrzymała obudowa ze stali szlachetnej, opcjonalnie ze stopniem ochrony IP69K

  • Jeden materiał zwilżany – stal szlachetna (brak uszczelnień i elementów z tworzyw sztucznych)

  • Przykładowe zastosowania: mleko, kefir, mix lodowy, woda, olej jadalny, roztwory CIP, soki i napoje, alkohole, płnne barwniki do napojów

>>>Dowiedz sie więcej - Liquiphant FTL33

Poradnik doboru sygnalizatorów poziomu

Skorzystaj z naszego poradnika doboru sygnalizatorów poziomu cieczy w przemyśle spożywczym:

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail