Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zachowaj zgodność i ogranicz ryzyko

Skorzystaj z naszych usług kalibracji

Sprawdź jak możemy wesprzeć Twoją firmę i zadbać o jej zrównoważony rozwój.

Dzięki doświadczeniu i posiadanej akredytacji PCA, nie musisz się martwić o jakość wzorcowania swojej aparatury kontrolno-pomiarowej przez Endress+Hauser. Nasi specjaliści gwarantują najwyższą jakość kalibracji przyrządów pomiarowych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy praktycznej. Posiadane kompetencje gwarantują zarówno zachowanie spójności pomiarowej jak i szybką realizację usługi wzorcowania na najwyższym poziomie.

Endress+Hauser wykonuje kalibracje w zakresie: przepływów, temperatury, ciśnienia, urządzeń analitycznych z portfolio firmy i nie tylko.

Korzyści

  • Zmniejszysz ilość przestojów i usprawnisz swoje procesy produkcyjne

  • Zachowasz zgodność i ograniczysz występowanie zagrożeń

Do końca roku kalibracje w obniżonej cenie!

Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej promocji na wzorcowanie urządzeń pomiarowych. Teraz możesz zyskać aż 30% zniżki na usługi kalibracji w zakresie temperatury i ciśnienia oraz 10% zniżki na wzorcowanie w zakresie przepływu.

Promocja dotyczy kalibracji wykonywanych stacjonarnie w naszym warsztacie.

Wystarczy, że wpiszesz hasło "promocja":

  • w mailu z zapytaniem o wycenę

  • lub na formularzu zgłoszeniowym, dołączanym do przesłanego urządzenia w polu "opis zlecenia"

Regulamin promocji