Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Wysoka dokładność i wytrzymałość — czujniki temperatury StrongSens

Czujniki temperatury StrongSens działają tam, gdzie inne przyrządy zawodzą

Wyjątkowa wytrzymałość i długoterminowa stabilność z zachowaniem wysokiej dokładności

Praca w zakładach, w których panują trudne warunki procesowe, może skutkować wysokimi kosztami konserwacji i utrzymania. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których stosowane przyrządy nie spełniają wszystkich wymagań stawianych przez proces. W Endress+Hauser rozumiemy potrzeby i problemy naszych klientów, dlatego opracowaliśmy czujniki temperatury StrongSens. Dzięki wyjątkowej wytrzymałości i wysokiej dokładności nasze czujniki StrongSens stanowią doskonały wybór dla najtrudniejszych zastosowań. Okresowe wymiany uszkodzonych urządzeń nie są potrzebne, a koszty konserwacji ulegają redukcji.

Korzyści

  • Mniejsze koszty konserwacji i wymiany urządzeń

  • Mniej przestojów dzięki wysokiej stabilności

  • Bezpieczeństwo procesów dzięki wysokiej dokładności pomiarów nawet w trudnych warunkach procesowych

Nie tylko mówimy o bezpieczeństwie — każdego dnia wcielamy je w życie

Pozwalamy zredukować ryzyko operacyjne dzięki:

  • Tworzeniu indywidualnych, przyjaznych dla użytkownika i bezpiecznych rozwiązań

  • Wytwarzaniu produktów w oparciu o wspólne normy i certyfikowaniu ich przez niezależne organizacje w celu zredukowania złożoności i ryzyka projektowego

  • Badaniom wytrzymałościowym każdego urządzenia zgodnie z najwyższymi parametrami bezpieczeństwa

  • Ogromnemu doświadczeniu i wiedzy naszych pracowników

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail