Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser Flow Brazylia

Produkcja, kalibracja oraz logistyka w zakresie pomiaru przepływu

Od ponad 35 lat, Endress+Hauser jest obecny na rynku brazylijskim. Z zakładu w Itatibie Endress+Hauser umacnia swoją pozycję w największym kraju w Ameryce Południowej. Nowatorski zakład jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt produkcyjny oraz kalibracyjny. 19 pracowników produkcji zaopatruje rynek brazylijski, chilijski i argentyński w przepływomierze.

Endress+Hauser Flow Brazylia, Itatiba ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazylia, Itatiba ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazylia, Itatiba ©Endress+Hauser
  • Dyrektor zarządzający

    André Nucci Riesemberg

  • Rok powstania

    2012

  • Liczba pracowników

    19

Twoje centrum produktowe w zakresie pomiaru przepływu w Brazylii

  • Endress+Hauser Flow Brazylia, to spółka w pełni zależna od Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

  • Możliwości kalibracji: 1 grawimetryczny i wolumetryczny stojak do kalibracji o możliwościach od 8 do 150 mm

  • Dopuszczenia: ATEX, INMETRO, IECEX, FM, CSA C/US

  • ISO 9001, akredytacja ISO/IEC 17025 (laboratorium kalibracyjne). część RBC (Rede Brasileira de Calibração), System środowiskowy: ISO 14001, System bezpieczeństwa: ISO 45001,

  • Produkcja

Kontakt

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Estrada Municipal Antonio Sesti

    600 Bairro Recreio Costa Verde

    Itatiba, SP - 13254-085 / Brasil

    Brazylia

Do pobrania

    Broszura infromacyjna: Endress+Hauser Flow w Brazyli

    Twoje centrum produktów do pomiaru przepływu w Brazylii

    Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

    Oferta produktów i usług