Szkolenie z zakresu sieci PROFIBUS

PROFIBUS — powszechnie stosowana i sprawdzona sieć w przemyśle

PROFIBUS, powszechnie stosowana i sprawdzona sieć w przemyśle, zapewnia o wiele więcej możliwości niż tradycyjna pętla prądowa 4…20 mA.
Aby w pełni wykorzystać zalety komunikacji cyfrowej zapewnianej przez sieć PROFIBUS, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat tej technologii.
Weź udział w jednym z naszych szkoleń, aby lepiej wykorzystać instalację i dowiedzieć się więcej o procesie wdrożenia najnowszych funkcji usprawniających działanie instalacji.

PROFIBUS — powszechnie stosowana i sprawdzona sieć w przemyśle © Endress+Hauser

Szkolenie z technologii sieci PROFIBUS

Nauczysz się jak rozumieć korzyści technologii oraz poznasz procedury uruchomienia, integracji i konfiguracji urządzeń oraz usuwania usterek. Warsztaty odbędą się z naciskiem na tematykę PROFIBUS DP i PA.

Więcej informacji >>>

Certyfikowane szkolenie dla instalatorów sieci PROFIBUS

Uczestnicy tego uznawanego na całym świecie szkolenia z certyfikatem PI dowiedzą się, w jaki sposób prawidłowo zainstalować sieć PROFIBUS. Szkolenie nie jest ukierunkowane na konkretnego dostawcę. Zakres szkolenia obejmuje wszystkie aspekty profesjonalnej obsługi instalacji PROFIBUS: od praktycznej nauki podłączania okablowania po procedury weryfikacji sieci, a wszystko to z użyciem najnowszych narzędzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat PI: Certyfikowany instalator sieci PROFIBUS

Więcej informacji >>>

Certyfikowane szkolenie dla inżynierów sieci PROFIBUS DP/PA

Uczestnicy tego uznawanego na całym świecie szkolenia z certyfikatem PI pogłębią swoją wiedzę na temat sposobu działania sieci PROFIBUS DP. Szkolenie nie jest ukierunkowane na konkretnego dostawcę. Główne tematy szkolenia obejmują funkcje, takie jak integracja urządzeń w różnych systemach DCS, dekodowanie komunikatów diagnostycznych oraz acykliczna konfiguracja urządzeń za pośrednictwem bibliotek DTM lub EDD. Podczas praktycznych sesji uczestnicy nauczą się korzystania z najnowszych narzędzi do obsługi sieci PROFIBUS.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat PI: Certyfikowany inżynier sieci PROFIBUS DP/PA

Więcej informacji >>>

Certyfikowane szkolenie dla inżynierów sieci PROFIBUS PA

Uczestnicy tego uznawanego na całym świecie szkolenia z certyfikatem PI pogłębią swoją wiedzę na temat sposobu działania sieci PROFIBUS PA. Szkolenie nie jest ukierunkowane na konkretnego dostawcę. Głównym tematem tego szkolenia jest profil PROFIBUS PA oraz wprowadzone w nim najnowsze usprawnienia. Podczas praktycznych sesji uczestnicy nauczą się korzystania z najnowszych narzędzi do obsługi sieci PROFIBUS.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat PI: Certyfikowany inżynier sieci PROFIBUS PA

Więcej informacji >>>

Kontakt

Do pobrania