Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Radość - niezależnie od wieku

Rowery biegowe Endress+Hauser to prezent sprawiający podwójną radość

Dzieci pracowników zakładu w niemieckim Maulburgu mają kontakt z Endress+Hauser już od najmłodszych lat. Ośrodek produkcji rozwiązań ciśnieniowych i pomiarowych przekazuje najmłodszym najwyższej jakości rowery biegowe wykonane z drewna — każdy rower jest wyposażony w tabliczkę z imieniem dziecka.

Spersonalizowany prezent: na każdym rowerze znajduje się imię dziecka. ©Endress+Hauser

Spersonalizowany prezent: na każdym rowerze znajduje się imię dziecka.

Instytut integracji zawodowej kantonu Bazylea-Okręg montuje elementy dla przyrządów do pomiaru przepływu. ©Endress+Hauser

Optymalna integracja: Instytut integracji zawodowej kantonu Bazylea-Okręg montuje elementy dla urządzeń do pomiaru przepływu.

Drobne gesty ©Endress+Hauser

Drobne gesty: w każdą środę Peter Kern zaprasza niepełnosprawne dzieci do stołówki pracowniczej.

Prezent od Endress+Hauser sprawiający podwójną radość

Dzieci pracowników zakładu w niemieckim Maulburgu mają kontakt z Endress+Hauser już od najmłodszych lat. Ośrodek produkcji rozwiązań ciśnieniowych i pomiarowych przekazuje najmłodszym najwyższej jakości rowery biegowe wykonane z drewna — każdy rower jest wyposażony w tabliczkę z imieniem dziecka.

Lebenshilfe Lörrach, placówka dla osób niepełnosprawnych, wytwarza rowery biegowe wyłącznie dla Endress+Hauser. Współpraca z tą placówką okazała się sukcesem — udało nam się spełnić oczekiwania zarówno rodziców podopiecznych placówki, jak i dzieci pracowników, jednocześnie realizując cele organizacji w zakresie integracji. Projekt przynosi więc podwójne korzyści, wspiera bowiem plany Endress+Hauser w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zawodowa integracja

W wielu lokalizacjach Endress+Hauser podzleca konkretne zadania placówkom takim jak Lebenshilfe Lörrach. Zakład w Maulburgu przydziela zadania dużym zakładom pracy chronionej w regionie: placówki St. Josefshaus w Rheinfelden oraz Caritas w Waldshut wykonują prace montażowe, takie jak montowanie elementów do obudów lub pokryw. Obydwie placówki zatrudniają około 90 osób na zlecenie Endress+Hauser.

Instytut integracji zawodowej kantonu Bazylea-Okręg znajduje się na terenie ośrodka produkcji rozwiązań do pomiaru przepływu Endress+Hauser w szwajcarskim Reinach. Dla personelu wydzielono kilka specjalnych obszarów produkcyjnych. Na powierzchni 1600 metrów kwadratowych 67 pracowników montuje, skręca, nituje, klei, zaciska i składa ze sobą proste moduły.

Goście specjalni

W każdą środą do dużej stołówki pracowniczej w zakładzie w Maulburgu zapraszani są nastolatkowie z trudnościami w uczeniu się z pobliskiej szkoły. Jest to jedynie przykład integracji, która odbywa się w wielu obszarach działalności biznesowej. Czasami wielką radość mogą sprawić nawet najprostsze gesty!