Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Stacja uzdatniania wody osiąga wysoką dyspozycyjność

EPC spełnia cele dzięki umowie serwisowej

Oprócz kompletnego projektu, dostawy i instalacji paneli analizatorów, największa indyjska firma EPC wybrała Endress+Hauser jako partnera do zarządzania utrzymaniem ruchu wszystkich analizatorów zainstalowanych w dużej oczyszczalni ścieków. Podpisano kompleksową umowę serwisową na okres 11 lat.

Panele do pomiaru mętności w komorze filtracyjnej ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Bezpieczeństwo wody pitnej zapewnione dzięki stałym pomiarom jakości w krytycznych miejscach

  • 100% dostępność instalacji i dokładne odczyty ze wszystkich analizatorów 24/7 we wszystkich lokalizacjach

  • Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody dzięki optymalizacji obróbki chemicznej i zużycia energii

  • Wzrost dostępności instalacji

  • Bezpieczeństwo i efektywność kosztowa utrzymania ruchu wynikające z zarządzanej długoterminowo umowy serwisowej

Opis zadania

Firma EPC poszukiwała partnera do obsługi państwowej stacji uzdatniania wody o wydajności 380 Ml na dobę i zarządzania 227 analizatorami jakości wody rozmieszczonymi w 22 lokalizacjach w gęsto zaludnionym mieście w Indiach. Nie prowadzono monitoringu jakości wody w czasie rzeczywistym, a analizatory sprawdzano losowo ze względu na liczbę lokalizacji. Oprócz wymaganych udokumentowanych kompetencji technicznych, wykonawca wymagał od swojego potencjalnego partnera zapewnienia 100% dostępności i dokładnych pomiarów w czasie.

Nasze rozwiązanie

Roczna umowa serwisowa objęła:

  • Harmonogram konserwacji zapobiegawczej obejmujący comiesięczne wizyty

  • Codzienną konserwację paneli analizatorów

  • Zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na terenie zakładu

  • Terminowe zamawianie odczynników i roztworów wzorcowych

  • Zarządzanie dostawcami usług w zakresie akcesoriów do paneli, armatur, pomp itp.

  • Zapewnienie dostępności dokładnych danych w systemie SCADA klienta

  • Utrzymanie i zarządzanie zainstalowaną bazą danych w W@MPortal

  • Comiesięczne spotkania sprawozdawcze z kierownikiem utrzymania ruchu zakładu