Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Najwyższa dokładność podczas załadunku asfaltu drogowego

Firma GRISARD BITUMEN AG wykorzystuje przepływomierze Promass Q 500

Firma GRISARD BITUMEN AG opracowuje, uszlachetnia i prowadzi sprzedaż wysokiej jakości klejów bitumicznych. Standardowy asfalt dostarczany statkami do wytwórni BITUTANK AG podlega uszlachetnieniu do asfaltu modyfikowanego polimerami (PmB) za pomocą dodatków, po czym jest transportowany do klientów za pomocą cystern kolejowych lub samochodowych. Do załadunku cystern samochodowych firma GRISARD BITUMEN AG wykorzystuje wagę najazdową oraz nowo opracowany układ z przepływomierzem Coriolisa Promass Q 500. Przepływomierz ten umożliwia rzetelny pomiar ilości asfaltu z najwyższą dokładnością, nawet przy częściowym napowietrzeniu.

Zdjęcie stacji załadunku asfaltu w wytwórni BITUTANK AG w Szwajcarii ©Endress+Hauser

Stacja załadunku asfaltu (BITUTANK AG, Auhafen Muttenz (BL), Szwajcaria)

Zdjęcie przepływomierza PromassQ 500 do pomiaru płynów zawierających uwięzione pęcherze lub mikropęcherzyki gazu ©Endress+Hauser

Przepływomierz Proline Promass Q 500 (zdobywca nagrody Swiss Technology Award) dedykowany do dokładnego pomiaru najbardziej wymagających mediów, jak asfalt, z dużą zawartością fazy gazowej

Wyniki

  • Błędy pomiaru zredukowano z maks. 8% do jedynie 0.1 ... 0.2%

  • Większa dyspozycyjność instalacji dzięki przetwarzaniu danych w Internecie

Zdjęcie stacji załadunku asfaltu w wytwórni BITUTANK AG w Szwajcarii

Firma Endress+Hauser to od lat nasz kompetentny i niezawodny partner. Zadecydowała zwłaszcza bardzo bliska i dobra współpraca z inżynierem serwisu.

Pan Eduard Martini, Dyrektor Zarządzający
BITUTANK AG, GRISARD BITUMEN AG (Szwajcaria)

Problem klienta

Zdjęcie stacji załadunku cystern samochodowych - BITUTANK AG ©Endress+Hauser

Ilość asfaltu ładowanego do cystern mierzono wcześniej za pomocą wagi najazdowej i standardowego przepływomierza Coriolisa. Ze względu na wysoką lepkość asfaltu drogowego i częściowe napowietrzenie, standardowy przepływomierz Coriolisa w porównaniu z wagą najazdową wykazywał błędy do 8%. Z uwagi na zasadę działania, pomiar przepływu jest wykonywany zarówno po stronie tłocznej jak i ssawnej pompy, z powodu różnicy ciśnień procesy odgazowania są zjawiskiem normalnym.

Nasze rozwiązanie

Wymagająca aplikacja załadunku płynnego asfaltu spowodowała konieczność znalezienia technologii pomiaru przepływu (Promass Q 500) zapewniającej najwyższą dokładność załadunku płynów o wysokiej lepkości, niewrażliwej na wahania ciśnienia medium i zawartość gazów.
Innym wymaganiem, związanym z wyższą dyspozycyjnością zakładu, była możliwość zapisu, analizy i dostępu do wszystkich danych pomiarowych z użyciem rozwiązania chmurowego za pośrednictwem Internetu.

Przepływomierz Proline Promass Q 500

W miejsce poprzednio zamontowanego przepływomierza Coriolisa, zainstalowano przepływomierz PromassQ 500 przeznaczony specjalnie dla stacji załadunku asfaltu:

  • Doskonała dokładność pomiaru dla celów rozliczeniowych, np. transferu rozliczeniowego i/lub fakturowania

  • Opatentowana technologia pomiaru wieloczęstotliwościowego (MFT) zapewniająca wiarygodny pomiar płynów zawierających uwięzione pęcherze lub mikropęcherzyki gazu

Dedykowane rozwiązanie IIoT

dedykowane rozwiązanie IIoT ©Endress+Hauser

W celu zapewnienia dostępu do danych za pośrednictwem sieci Internet i możliwości analizy w chmurze, Endress+Hauser opracował dedykowane rozwiązanie IIoT:

  • Dostęp do wszystkich bieżących i poprzednich procesów załadunku z dowolnego miejsca na świecie

  • Opcje analizy danych, np. analizy trendów procesu i/lub parametrów jakościowych (masy, objętości, gęstości, temperatury, itd.)

  • Heartbeat Technology zapewniająca niezawodne wykrywanie zmian procesu i/lub urządzenia, np. wskutek kawitacji, gromadzenia osadu lub korozji