Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Endress+Hauser Flowtec AG we Francji

Produkcja i kalibracja przepływomierzy elektromagnetycznych i wirowych

W Cernay Endress+Hauser Flowtec AG produkuje się przepływomierze elektromagnetyczne i wirowe dla wszystkich rynków zbytu. W ciagu ostatnich 25 lat, zakład produkcyjny stale unowocześniał swoją technologię wytwarzania. Obecnie fabryka zatrudnia 300 specjalistów.

  • Wieża ciśnień w zakładzie w Cerney ©Endress+Hauser
  • Prodkucja przepływomierzy elektormagnetycznych o dużych średnicach ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • Najnowocześniejsza na świecie stacja kalibracji przepływomierzy elektromagnetycznych o średnicy do DN 2400 ©Endress+Hauser
  • Pakowanie przepływomierza do transportu ©Endress+Hauser
Dyrektor zarządzający Matthias Aschberger
Rok powstania 1991
Liczba pracowników 346

Centrum kompetencji w zakresie przepływomierzy elektromagnetycznych i wirowych

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division Cernay jest całkowicie zależną spółką od Endress+Hauser Flowtec AG w Szwajcarii

  • Możliwość kalibracji: przepływomierze o różnej średnicy od 2 do 2400 mm

  • Systemy jakości: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 (laboratorium kalibracyjne)

    System ochrony środowiska: ISO 14001:2004, System bezpieczeństwa: OSHAS 18001:2007

  • Produkcja

Kontakt

Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay
35, rue de l'Europe F-68700 Cernay Francja
Tel.: +33 389 75 35 00
Faks: +33 389 75 38 00
Wyślij e-mail