The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Jeszcze łatwiejszy wybór i dopasowywanie aparatury pomiarowej

Applicator skraca i upraszcza Twój cykl projektowania

Trafny dobór aparatury pomiarowej może nastręczać wielu problemów. Aby podejmować trafne i bezpieczne decyzje, osoby odpowiedzialne za projektowanie powinny posiadać wiedzę na temat różnorodnych typów aparatury obiektowej i jej zastosowań. Obliczenia inżynierskie wspierające dobór niejednokrotnie są dosyć skomplikowane a szeroka gama dostęnych produktów i opcji nie ułatwia zadania. Wychodząc naprzeciwko wyzwaniom stojącym przed projektantami, stworzyliśmy nowy Applicator 10.11 - program wspomagający dobór urządzeń pomiarowych. Dzięki niemu, skomplikowane projekty inżynierskie stały się znacznie prostsze.

Korzyści

  • Nowa strona początkowa narzędzia Applicator daje bezpośredni dostęp do różnych modułów inżynierskich

  • Intuicyjna nawigacja i nowy wygląd

  • Nowe opcje w module wyboru, w tym parametry branżowe, wskaźnik wyniku oraz nowa segmentacja wprowadzanych parametrów

  • Dodano nowe przepływomierze Proline w module doboru urządzeń pomiarowycyh do przepływu. Zaawansowane generowanie kodu zamówienia dla wybranych przez użytkownika urządzeń

  • Nowe zastosowania przemysłowe dodane do narzędzia Applicator: Rektyfikacja dla przemysłu chemicznego i produkcja soków dla przemysłu spożywczego

Bezbłędne, szybkie i elastyczne projektowanie

Applicator Endress+Hauser to wygodne narzędzie do doboru i dopasowywania produktów, usprawniające proces projektowania. Na podstawie wprowadzonych kryteriów Applicator sugeruje zastosowanie odpowiedniego urządzenia. Możesz wybrać dowolne produkty do pomiaru poziomu, przepływu, gęstości, ciśnienia, temperatury, do analizy i rejestracji danych, a także komponenty z bogatego portfolio produktów Endress+Hauser.

Wybierz, dopasuj i skonfiguruj najlepsza aparaturę

Po wprowadzeniu wartości określających parametry punktu pomiarowego, otrzymujesz listę rekomendowanych urządzeń i elementów. Wybrane przez użytkownika urządzenia przesyłane są następnie do etapu,dostosowawczego i dalej do finalnej.konfiguracji i specyfikacji kodu zamówieniowego.

Applicator Industry Applications

Narzędzie Applicator Industry Applications przeznaczone jest do wyboru produktów z użyciem nawigacji opartej o konkretną branżę, np. spożywczą, wodno-ściekową lub podstawową. Z użyciem schematów technologicznych właściwych dla wybranej branży możesz wybrać odpowiedni punkt pomiarowy. Następnie zostaniesz przekierowany do specyfiki punktu pomiarowego oraz do przeglądu odpowiednich typów produktów.

Dostępne online lub na płycie DVD, w tym projekt Applicator

Applicator dostępny jest nieodpłatnie online lub na płycie instalacyjnej DVD, obejmującej regularne aktualizacje oprogramowania przez internet. W zainstalowanym oprogramowaniu znajdziesz moduł zarządzania projektem. Ten moduł pozwala Ci zarządzać projektami od samego początku i zapisywać parametry i dane do wykorzystania przy kolejnych projektach. Funkcje eksportu i importu umożliwiają łatwe przekazywanie projektów między różnymi systemami wspierającymi projektowanie.

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości