The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pierwszy samokalibrujący się termometr - iTHERM TrustSens

100% zgodności – 0% wysiłku
Bez dodatkowych kosztów i zaangażowania obsługi

Maksymalne bezpieczeństwo i dyspozycyjność produkcji osiągnięte poprzez automatyczną samokalibrację termometrów w procesie.
iTHERM TrustSens to termometr higieniczny przeznaczony dla użytkowników w branżach spożywczej, farmaceutycznej i biotechnologicznej, którzy dążą do pełnej zgodności z regulacjami FDA i GMP. iTHERM TrustSens zapewnia pełną zgodność i wyróżnia się funkcją samokalibracji wykonywanej automatycznie podczas sterylizacji parą (SIP). Dzięki temu zyskujesz maksymalne bezpieczeństwo produktu i wydajność instalacji bez dodatkowych kosztów i zaangażowania obsługi.

Korzyści

  • Ograniczenie ryzyka i kosztów dzięki samokalibracji i technologii Heartbeat

  • Dyspozycyjność instalacji dzięki automatycznej i całkowicie identyfikowalnej samokalibracji w procesie

  • Automatyczna dokumentacja kalibracji, pamięć dla 350 samokalibracji

  • Certyfikat kalibracji gotowy do druku – spełnia wymogi audytorów

  • Natychmiastowe wykrycie niezgodności

  • Najwyższa dokładność pomiaru dzięki dopasowaniu czujnika do przetwornika

  • Zakres pomiarowy: –40 do +160 °C.

  • Dostępne ponad 50 przyłączy higienicznych i aseptycznych np. zaciski (Clamp), APV-Inline, Varivent, DIN11851, gwintowe.

  • Międzynarodowe certyfikaty i dopuszczenia:
    – EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA Ogólnego przeznaczenia.

Zastosowanie

  • Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna

  • Banża spożywcza

  • Produkcja napojów

iTHERM TrustSens, poprzez zastosowanie całkowicie automatycznej samokalibracji, wyróżnia się pośród innych termometrów. Wynikiem tego jest wysokie bezpieczeństwo produktu oraz wzrost dyspozycyjności instalacji. Ciągła weryfikacja w procesie jest zalecana w zasadach Dobrej Praktyki Produkcyjnej (DPP / GMP - Aneks 15 od 1.10.2015).

  • Pierwszy samokalibrujący się termometr - iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens TM371 - 100% zgodności – 0% wysiłku

  • Pierwszy samokalibrujący się termometr - iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - termometr do zastosowań w instalacjach higienicznych i aseptycznych

  • Pierwszy samokalibrujący się termometr - iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - termometr dla branży biotechnologicznej

  • Pierwszy samokalibrujący się termometr - iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - termometr dla branży farmaceutycznej

  • Pierwszy samokalibrujący się termometr - iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - termometr dla branży spożywczej

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości