The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Picomag – inteligentny przepływomierz do mediów użytkowych

Elektromagnetyczny pomiar przepływu cieczy w wydaniu kieszonkowym.
Dostępny w sklepie internetowym E-direct.

Postępująca automatyzacja i optymalizacja procesów przemysłowych prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na proste, bezobsługowe oraz niezawodne przyrządy pomiarowe o niewielkich wymiarach. Nowy Picomag, mierząc nie tylko przepływ cieczy przewodzących, ale także ich temperaturę zaspokaja te potrzeby w sposób wyjątkowy. Dzięki wbudowanemu Bluetooth i aplikacji SmartBlue konfiguracja przyrządu jest wyjątkowo szybka i prosta. Różnorodne sygnały wyjściowe, obejmujące także IO-link, pozwalają na łatwą integrację z systemami nadrzędnymi, czyniąc Picomag gotowym na wyzwania Przemysłu 4.0.

Korzyści

  • Niezawodne monitorowanie przepływu i zużycia wody chłodzącej, użytkowej, technologicznej, płuczącej i mediów technologicznych

  • Jednoczesny pomiar przepływu i temperatury

  • Łatwa konfiguracja, nawet w miejscach trudno dostępnych – bezpieczne, szyfrowane połączenie Bluetooth

  • Nie wymaga instrukcji obsługi - intuicyjna aplikacja SmartBlue dla Android oraz iOS

  • Łatwa integracja z systemami nadrzędnymi: IO-Link, 4..20mA, 2...10V, impulsy, wyj. binarne

  • Duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz z funkcją automatycznego obracania (pionowo lub poziomo)

Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja, pozwalają na montaż przepływomierza Picomag na dowolnych rurociągach o średnicy do DN50, nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni. Gama przyłączy technologicznych obejmuje gwinty rurowe (R), stożkowe (NPT), wewnętrzne, przyłącza sanitarne Tri-Clamp i Victaulic. Picomag jest zoptymalizowanym pod względem kosztów rozwiązaniem dla zastosowań, w których kładzie się nacisk na wysoką powtarzalność (± 0,2%) i wiarogodność pomiaru. Typowym obszarem zastosowań są: monitoring odbiorów wody, układy chłodzenia oraz minimalizacja zużycia mediów energetycznych przez instalacje technologiczne.

Czytelny wyświetlacz z komunikatami diagnostycznymi

Duży, przyjazny użytkownikowi wyświetlacz pozwala na szybki odczyt wartości przepływu, temperatury i stanu licznika. Ostrzeżenia występujące podczas eksploatacji, np. częściowe wypełnienie rurociągu lub przekroczenie temperatury cieczy, zgodnie z zaleceniami NAMUR NE 107, wyświetlane są jako symbole diagnostyczne. W celu uzyskania optymalnej czytelności ekran obraca się automatycznie, w zależności od miejsca instalacji. I na koniec coś wyjątkowego: parametry konfiguracyjne można wywoływać i monitorować bez użycia jakichkolwiek narzędzi - wystarczy lekko puknąć w obudowę przepływomierza.

Bezprzewodowa komunikacja i konfiguracja poprzez Bluetooth

Wbudowany, bezprzewodowy interfejs Bluetooth pozwala na zdalną konfigurację lub odczyt zgromadzonych danych z odległości do 10 metrów od przepływomierza. Jest to szczególnie przydatne w miejscach trudno dostępnych. Bezpłatna aplikacja SmartBlue zapewnia szybkie i łatwe uruchomienie oraz dostęp do wszystkich funkcji. SmartBlue dostępna jest dla systemów Android i iOS, i może być zainstalowana zarówno na telefonach jak i tabletach.

Łatwa integracja z systemami poprzez IO-link

Kolejną funkcją jest cyfrowa transmisja danych do systemów sterowania za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Ten standard komunikacji można łączyć z większością popularnych magistrali obiektowych, co zapewniają dużą elastyczność integracji z istniejącą infrastrukturą sieciową. IO-Link pozwala na pełny dostęp do danych i ustawień przepływomierza w pomieszczeniu sterowni. Inne zalety to automatyczny transfer ustawionych parametrów po wymianie urządzenia na inne oraz niewielkie nakłady na okablowanie w porównaniu do tradycyjnych linii sygnałów analogowych.

Odwiedź teraz Sklep E-direct aby poznać więcej szczegółów!

  • Picomag – innowacyjny przepływomierz do mediów użytkowych

  • Picomag – konfiguracja za pomocą SmartBlue App

  • Picomag DN 15 do 25 (1/2 do 1") ©Endress+Hauser

    Picomag DN 15 do 25 (1/2 do 1")

  • Picomag DN 50 (2") ©Endress+Hauser

    Picomag DN 50 (2")

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości