The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Monitorowanie jakości wody może uratować życie

Niezawodny system do kontroli jakości procesów uzdatniania jest podstawowym narzędziem do określenia stanu wody.

W większości krajów woda jest obecnie uznawana za wartościowy produkt. Zmniejsza się zatem przyzwolenie na marnowanie wody, a rośnie zapotrzebowanie na kontrolę jej jakości. Wymaga to lepszej i bardziej niezawodnej kontroli jakości wody pitnej.

Korzyści

  • Szybkie uruchomienie

  • Rozwiązania podłączane w systemie „Plug-and-Play” umożliwiają łatwe przystosowanie do istniejących systemów

  • Szybka reakcja na zmiany dzięki małym rozmiarom przewodu (1 l/min) oraz szeregowe połączenie czujników pozwalają na zminimalizowanie ilości wody

  • Optymalna stabilność sygnału (niski dryft w perspektywie długoterminowej)

  • Oszczędność kosztów dzięki małym potrzebom konserwacyjnym

  • Sprawdzone i przetestowane — stosowane w wielu rozwiązaniach

Wysoka świadomość w zakresie jakości

Jakość wody jest sprawdzana w krytycznych punktach kontroli w celu zapewnienia najwyższej jakości wody kranowej. Krytyczne miejsca kontroli zazwyczaj znajdują się w najbardziej istotnych punktach procesowych w zakładzie — na wyjściu i w rozproszonej sieci dystrybucyjnej. Służą one do wykrywania niebezpiecznych sytuacji w procesach produkcji oraz w trakcie dystrybucji w celu podjęcia odpowiednich środków zaradczych gdy zaistnieje taka potrzeba. Przykład: woda o wysokiej jakości zazwyczaj wykazuje niskie zmętnienie, a zatem stwarza niskie ryzyko skażenia wody bakteriami.

Łatwe w obsłudze i niezawodne panele do pomiarów analitycznych wody pitnej

W procesie monitorowania wody kluczowe znaczenie ma zapewnienie niezawodności i wysokiej wydajności pomiarów — można to osiągnąć dzięki panelom do pomiarów analitycznych wody pitnej Endress+Hauser. Umożliwiają one łączenie dowolnych parametrów pomiarowych, np. zmętnienia, zawartości wolnego chloru, poziomu pH lub przewodności.

Skorzystaj z zalet technologii Memosens

Inteligentna i wytrzymała technologia Memosens zapewnia pełną identyfikowalność i dokumentację jakości pomiarów, a także maksymalną dyspozycyjność. Wielokanałowy i wieloparametrowy przetwornik Liquiline CM44x w prosty i bezpieczny sposób zarządza wszystkimi czujnikami dzięki zastosowaniu jednakowej koncepcji obsługi wszystkich czujników Memosens.

Czujniki zapewniające bezpieczeństwo wody pitnej

Panele do pomiarów analitycznych jakości wody pitnej zazwyczaj obejmują następujące czujniki o higienicznej konstrukcji:

  • Zawartość wolnego chloru: CCS142D

  • Poziom pH: Memosens CPS31D

  • Zmętnienie: Turbimax CUS52D

  • Przewodność: Condumax CLS21D

  • Zawartość azotanów/SAC: Viomax CAS51D

  • Zawartość tlenu rozpuszczonego: COS22D

Należy pamiętać, że można zapewnić większe bezpieczeństwo zakładu poprzez monitorowanie jakości w krytycznych punktach kontrolnych w obrębie zakładu i procesu przy wykorzystaniu niezawodnych paneli do pomiarów analitycznych Endress+Hauser.

  • Monitorowanie jakości wody przy wykorzystaniu paneli do pomiarów analitycznych. ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail