The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Endress+Hauser rozwija produkcję w Stanach Zjednoczonych

Grupa E+H rozwija produkcję analizatorów do spektroskopii ramanowskiej i otwiera nowy zakład, w którym będą wytwarzane rozwiązania do pomiaru temperatury

Endress+Hauser, przedsiębiorstwo specjalizujące się w aparaturze pomiarowej i automatyzacji procesów, rozwija produkcję w Stanach Zjednoczonych. W rozbudowę zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzane są analizatory do spektroskopii ramanowskiej, zlokalizowanego w Ann Arbor, w stanie Michigan, zainwestowano 9 mln USD. W Greenwood, w stanie Indiana, spółka zbudowała nowy zakład produkcyjny do wytwarzania rozwiązań do pomiaru temperatury, o wartości 8 mln USD.

Kaiser Optical Systems, przedsiębiorstwo stanowiące od roku 2013 część Grupy Endress+Hauser, wytwarza urządzenia do spektroskopii ramanowskiej w Ann Arbor, w stanie Michigan. Analizatory przeznaczone do badania składu i właściwości substancji stałych, cieczy i gazów są wykorzystywane w zakładach przemysłowych i laboratoriach. Endress+Hauser wykorzystuje zaawansowane technologie analityczne, aby wspierać klientów w procesach przemysłowych i laboratoryjnych.

Budowa budynku nowego zakładu o wartości 9 mln USD trwała prawie rok. Zakład zajmuje całkowitą powierzchnię 8100 metrów kwadratowych (87 000 stóp kwadratowych). Kaiser Optical Systems, który zatrudnia około 100 pracowników na całym świecie, planuje dalszy rozwój. „Rozbudowa zakładu umożliwi nam zwiększenie wolumenu produkcji oraz jakości analizatorów zgodnie z oczekiwaniami klientów”, podkreśla Tim Harrison, dyrektor zarządzający Kaiser Optical Systems.

Produkcja rozwiązań dostosowanych do oczekiwań klienta

W Greenwood, w stanie Indiana, gdzie mieści się również główne centrum sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Endress+Hauser od 2008 r. wytwarza systemy i technologie do pomiaru temperatury. Spółka zainwestowała ponad 8 mln USD w budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 3900 metrów kwadratowych. Nowy zakład będzie wytwarzał czujniki, termometry i osłony termometryczne, a także przetworniki, elementy systemów i rejestratory.

„Budowa nowego zakładu pokazuje, że Endress+Hauser jest bardzo zaangażowany w działalność na rynku w Ameryce Północnej. Zależy nam, aby nasze zakłady produkcyjne i centra usługowe były zlokalizowane blisko naszych klientów”, podkreśla Patrick McGlothlen, dyrektor zarządzający zakładu. Oprócz produkcji przeznaczonej na rynek krajowy w Stanach Zjednoczonych zakład w Greenwood zaopatruje w niestandardowe produkty również klientów w Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Argentynie, Kolumbii i Chile.

Silna pozycja na rynku w Stanach Zjednoczonych

Endress+Hauser prowadzi własne centrum sprzedaży w Stanach Zjednoczonych od 1970 r. Przedsiębiorstwo posiada rozległą i sprawnie funkcjonującą sieć przedstawicieli handlowych w całym kraju. W Stanach Zjednoczonych Endress+Hauser wytwarza aparaturę do pomiaru natężenia przepływu, poziomu, ciśnienia i temperatury, a także technologię do analizy cieczy, urządzenia do spektroskopii ramanowskiej i laserowe analizatory gazu. Grupa zatrudnia ponad 850 pracowników w Stanach Zjednoczonych.

  • Endress+Hauser otwiera nowy zakład produkujący rozwiązania do pomiaru temperatury ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser otwiera nowy zakład produkujący rozwiązania i systemy do pomiaru temperatury w Greenwood, w stanie Indiana.

  • Endress+Hauser rozwija produkcję analizatorów do spektroskopii ramanowskiej w Ann Arbor, w stanie Michigan. ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser rozwija produkcję analizatorów do spektroskopii ramanowskiej w Ann Arbor, w stanie Michigan.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail