The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Opomiarowywanie Oczyszczalni Ścieków przy zakładzie produkcyjnym

Pomiary w przemyśle spożywczym

W branży spożywczej, podczas procesu produkcji, obok kontroli jakości wody, ważnym zadaniem jest odpowiedni monitoring ścieków poprodukcyjnych. Zawarty w nich ładunek organiczny może spowodować w skrajnych przypadkach katastrofę ekologiczną.

Przyzakładowa OŚ to punkt technologiczny, gdzie należy mierzyć:

  • Przepływ - pomiar przepływu ścieków jest konieczny w procesie oczyszczania w trybie ciągłym, bez zakłóceń. Właściwym urządzeniem jest przepływomierz elektromagnetyczny Promag W 400 z wbudowaną technologią diagnostyczną Heartbeat, a także webserwerem (możliwość szybkiej komunikacji bez podchodzenia do urządzenia na obiekcie).

  • pH- kontrola pH jest istotna z punktu widzenia przepisów prawnych, jakim podlegają ścieki. Wartość pH ścieków musi się zawierać w ściśle określonym przedziale, aby proces ich biologicznego oczyszczania przebiegał bez zakłóceń. Gdy przekroczenie wartości zostanie wykryte, ścieki są przekierowywane do zbiorników buforowych.

  • Tlen - w mniejszych obiektach tlen dostarczany do komory biologicznej nie jest zawsze mierzony. Jeżeli układ pracuje bez poprawnego sterowania, może dojść do sytuacji, w której nadmierna, niepotrzebna ilość powietrza będzie dostarczana do komory. Urządzeniem, które pozwala na ciągły pomiar stężenia tlenu w komorze biologicznej jest optyczny czujnik tlenu Oxymax COS61D z technologią Memosens. Zastosowanie ciągłych pomiarów tlenu pozwala wygenerować oszczędności z racji optymalnego dozowania takiej ilości tlenu, jaka jest wymagana w danym okresie czasu.

  • Ładunek organiczny – OWO i ChZT - pomiary wartości całkowitego węgla organicznego (OWO) i Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT) także optymalizują działalność oczyszczalni przyzakładowej, gdyż wartości te są ściśle powiązane z ładunkiem organicznym pochodzącym z produkcji. Wartość OWO można z powodzeniem mierzyć za pomocą analizatora pracującego w oparciu o metodę spalania próbki w wysokiej temperaturze (CA72TOC). Za to sprawdzonym czujnikiem do śledzenia trendu zmian ChZT może być czujnik optyczny OUSAF11.

  • Pobór próbek - w trakcie oczyszczania ścieków bardzo ważne jest reprezentatywne pobieranie próbek. Stacje do automatycznego poboru próbek Liquiport CSP44 (wersja przenośna) oraz Liquistation CSF48 (wersja stacjonarna) spełniają wymagania najbardziej surowych norm ISO odnośnie akredytacji wymaganej przy reprezentatywnym, automatycznym poborze próbek. Można do nich podłączyć dowolną kombinację czujników pomiarowych w technologii Memosens bez konieczności wyłączania urządzenia.

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości